AD7388

推荐用于新设计

4 通道 4 MSPS 12 位双路同步采样 SAR ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16 位、14 位或 12 位双路同步采样 SAR ADC
  • 单端模拟输入
  • 4 通道,采用 2:1 多路复用器
  • 通道时序控制器模式
  • 高达 4 MSPS 的吞吐速率
  • SNR(典型值)
    • 87.5 dB (AD7386),VREF = 3.3 V(外部)
    • 84 dB (AD7387),VREF = 3.3 V(外部)
    • 73.8 dB (AD7388)
    • 93 dB,OSR = 8,VREF = 2.5 V(内部)(AD7386)
  • 片内过采样功能
  • INL(典型值)
    • ±1.5 LSB (AD7386)
    • ±0.5 LSB (AD7387)
    • ±0.2 LSB (AD7388)
  • 分辨率提升功能
  • 10 ppm/°C 时内部基准电压源为 2.5 V(最大值)
  • 报警功能
  • 工作温度范围 −40°C 至 +125°C
  • 16 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP
AD7388
4 通道 4 MSPS 12 位双路同步采样 SAR ADC
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 2
ADR4533 量产 超低噪声、高精度3.3V基准电压源
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
单端转差分放大器 1
ADA4940-2 量产 超低功耗、低失真ADC驱动器
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 1
ADA4896-2 推荐用于新设计 1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-AD7386FMCZ

评估AD7386 4通道、16位、双路同步采样SAR ADC

特性和优点

  • 全功能评估板多通道、同步采样ADC
  • 板载基准电压源、基准电压缓冲器和ADC驱动器
  • 板载电源
  • 板兼容高速系统演示平台(EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1))控制器
  • PC软件用于控制和数据分析

产品详情

EVAL-AD7386FMCZ是一款全功能评估板,专为评估AD7386模数转换器(ADC)的全部特性而设计。该评估板可通过160路系统演示平台连接器P7由EVAL-SDP-CH1Z控制。EVAL-SDP-CH1Z板可通过PC的USB端口并使用分析控制评估(ACE)软件来控制评估板,ACE软件可从ACE软件页面下载。

EVAL-AD7386FMCZ可使用EVALAD7386FMCZ产品页面上的AD738x ACE插件评估AD7387和AD7388。主要的区别在于记录转换结果的SCLK的数量,这取决于每个泛型的分辨率。

AD7386/AD7387/AD7388数据手册中提供AD7386/AD7387/AD7388的完整技术规格。使用评估板时,应同时参阅这些规格和本用户指南。有关EVAL-SDP-CH1Z的全部详细信息,请访问SDP-H1产品页面。ACE软件页面上提供了综合ACE用户指南。

EVAL-AD7386FMCZ
评估AD7386 4通道、16位、双路同步采样SAR ADC

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7388的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览