扬声器放大器
searchIcon
banner background image

扬声器放大器

ADI公司的扬声器放大器IC提供出色的音质,兼具技术突破,帮助简化设计流程、节省空间、延长电池寿命,并降低系统成本。我们的扬声器放大器IC的输出功率电平为小于1 W至50 W。ADI公司创新的封装技术用于提供小尺寸AB类和D类放大器。我们的IV检测升压D类扬声器放大器采用获得专利的动态扬声器管理(DSM)技术,音量是标准D类放大器的两倍。
ADI公司的扬声器放大器IC提供出色的音质,兼具技术突破,帮助简化设计流程、节省空间、延长电池寿命,并降低系统成本。我们的扬声器放大器IC的输出功率电平为小于1 W至50 W。ADI公司创新的封装技术用于提供小尺寸AB类和D类放大器。我们的IV检测升压D类扬声器放大器采用获得专利的动态扬声器管理(DSM)技术,音量是标准D类放大器的两倍。

子分类

archive icon
AB类扬声器放大器的效率高于A类放大器,失真低于B类放大器。ADI公司的AB类扬声器放大器IC提供高SNR和低THD+N,效率一般高达65%,非常适合作为高保真扬声器驱动器。它们用在需要高保真度的应用中,例如便携式媒体播放器、数字相机、平板电脑和电子阅读器。
Arrow image
AB类扬声器放大器的效率高于A类放大器,失真低于B类放大器。ADI公司的AB类扬声器放大器IC提供高SNR和低THD+N,效率一般高达65%,非常适合作为高保真扬声器驱动器。它们用在需要高保真度的应用中,例如便携式媒体播放器、数字相机、平板电脑和电子阅读器。