非易失性计时RAM
非易失性计时RAM
ADI公司的存储器产品包括具有1-Wire®接口的专用存储器,以及静态RAM和非易失性RAM控制器。我们的1-Wire存储器通过单触点串行接口,将存储器、混合信号和安全认证功能整合在一起。我们的NVSRAM器件支持快速读/写和SRAM耐久性,提供便于使用的非易失性多存储器配置和封装选项。我们的NVRAM控制器将CMOS RAM转换成非易失性存储器,同时可选择集成计时功能。
ADI公司的存储器产品包括具有1-Wire®接口的专用存储器,以及静态RAM和非易失性RAM控制器。我们的1-Wire存储器通过单触点串行接口,将存储器、混合信号和安全认证功能整合在一起。我们的NVSRAM器件支持快速读/写和SRAM耐久性,提供便于使用的非易失性多存储器配置和封装选项。我们的NVRAM控制器将CMOS RAM转换成非易失性存储器,同时可选择集成计时功能。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}