存储IC
searchIcon
banner background image

存储IC

ADI公司的存储器产品包括具有1-Wire®接口的专用存储器,以及静态RAM和非易失性RAM控制器。我们的1-Wire存储器通过单触点串行接口,将存储器、混合信号和安全认证功能整合在一起。我们的NVSRAM器件支持快速读/写和SRAM耐久性,提供便于使用的非易失性多存储器配置和封装选项。我们的NVRAM控制器将CMOS RAM转换成非易失性存储器,同时可选择集成计时功能。
ADI公司的存储器产品包括具有1-Wire®接口的专用存储器,以及静态RAM和非易失性RAM控制器。我们的1-Wire存储器通过单触点串行接口,将存储器、混合信号和安全认证功能整合在一起。我们的NVSRAM器件支持快速读/写和SRAM耐久性,提供便于使用的非易失性多存储器配置和封装选项。我们的NVRAM控制器将CMOS RAM转换成非易失性存储器,同时可选择集成计时功能。

子分类

archive icon
1-Wire®产品提供存储器、混合信号和安全认证功能的组合,通过单触点串行接口完成操作。1-Wire器件通过该串行协议提供电源和通信,能够为微控制器输入/输出资源受限,或者必须尽可能减少系统互联的应用提供重要功能,而且其性能非常出色。常见的产品特性包括:通过单触点实现操作和电源传输、每个器件具有唯一且不可更改的64位序列号、出色的ESD性能。
Arrow image
1-Wire®产品提供存储器、混合信号和安全认证功能的组合,通过单触点串行接口完成操作。1-Wire器件通过该串行协议提供电源和通信,能够为微控制器输入/输出资源受限,或者必须尽可能减少系统互联的应用提供重要功能,而且其性能非常出色。常见的产品特性包括:通过单触点实现操作和电源传输、每个器件具有唯一且不可更改的64位序列号、出色的ESD性能。