MAX4906EF

量产

高速/全速USB 2.0开关,提供高ESD保护

用于便携式微功耗产品的ESD保护模拟开关,能够满足需要一路或多路USB 2.0差分对的系统需求

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • COM_端具备±15kV (人体模型) ESD保护
  • 工作于+2.7V至+3.6V单电源电压
  • 极低的导通电租(RON):4Ω (典型值)、7Ω (最大值)
  • -3dB带宽:500MHz (典型值)
  • 极低的位抖动≤ 20ps
  • 低噪声电荷泵:90µV (典型值)
  • 电荷泵使能功能
  • 无需1.4V或更高电压的电平转换器
  • COM_模拟输入端故障保护,防止与+5.5V USB电源短路时损坏器件
  • 待机模式将功耗降至3µA (最大值)
  • 节省空间的10引脚、2mm x 2mm µDFN封装
MAX4906EF
高速/全速USB 2.0开关,提供高ESD保护
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4906EF的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览