LTM2810

推荐新设计使用

带有变压器驱动器的 7.5 kVRMS SPI/数字或 I2C µModule 隔离器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 6 通道逻辑隔离器:7500 VRMS 持续 1 分钟
  • 16.2 mm 爬电距离
  • CSA - UL-IEC认证,文件编号255632
  • 工作电源电压 3 V 至 5.5 V
  • 带集成隔离侧 LDO 的变压器驱动器
  • SPI/数字 (LTM2810-S) 或 I2C (LTM2810-I) 选项
  • 高共模瞬变抗扰度:50 kV/μs
  • 高速运行:
    • 10 MHz 数字隔离
    • 4 MHz/8 MHz SPI 隔离
    • 400 kHz I2C 隔离
  • 工作温度高达 125°C(H 级)
  • 1.62 V 至 5.5 V 逻辑电源可实现灵活的数字连接
  • ±25 kV ESD HBM 跨隔离栅保护
  • 最大连续工作电压:1 kVRMS,1.6 kVDC
  • 低电流关断模式 (<10 µA)
  • 22 mm × 6.25 mm × 2.06 mm BGA 封装
LTM2810
带有变压器驱动器的 7.5 kVRMS SPI/数字或 I2C µModule 隔离器
LTM2810 Application Circuit LTM2810 Pin Configuration LTM2810 Pin Configuration LTM2810-pg
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2832A

用于具变压器驱动器的 LTM2810 SPI/数字或 I2C µModule 隔离器的演示板

产品详情

演示电路 2832A 是一款采用 LTM2810 并具有集成变压器驱动器的串行外设接口总线 (SPI) 或 IC 间总线 (I2C) µModule 隔离器。隔离式电源由集成变压器驱动器和演示板上包含的变压器产生。它运用 ADI 公司的隔离器 µModule 技术穿过隔离势垒传送所有必要的信号。

DC2832A
用于具变压器驱动器的 LTM2810 SPI/数字或 I2C µModule 隔离器的演示板
eval-image-unavailable

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM2810的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览