LTC6412
最后购买期限800MHz、31dB 范围模拟控制型 VGA
- 产品模型
- 4
产品详情
- 800MHz -3dB 小信号带宽
- 连续可调的增益控制
- -14dB 至 +17dB 对数线性 (Linear-in-dB) 增益范围
- 在所有的增益设定值条件下实现了 35dBm OIP3 (在 240MHz)
- 10dB 噪声系数 (在最大增益条件下)
- 在所有增益条件下 (IIP3 – NF) = +8dBm (在 240MHz)
- 2.7nV/√Hz 输出参考噪声
- 差分输入和输出
- 所有增益条件下的 50Ω 输入阻抗
- 单电源操作从 3V 至 3.6V
- 110mA 电源电流
- 4mm x 4mm x 0.75mm 24 引脚 QFN 封装
LTC®6412 是一款全差分可变增益放大器,采用对数线性模拟增益控制。它专为IF接收器链路 (从 1MHz 至 500MHz) 中的 AC 耦合操作而设计。该器件在一个很宽的输出幅度范围和 31dB 增益控制范围内具有一个恒定的 OIP3。而且,输出噪声 (NF + 增益) 与增益的关系曲线也是平坦的,以在 240MHz 和整个增益控制范围内提供一个 >120dB 的一致无寄生动态范围 (SFDR)。
LTC6412 非常适合与 LT®5527 和 LT5557 下变频混频器、LTC6410-6 IF 放大器以及适合在 12 位、14 位和 16 位 ADC 应用中使用的 LTC6400/ LTC6401/ LTC6416 ADC 驱动器相连。
LTC6412 能够实现从过驱动条件的快速恢复,而且 EN 引脚提供了一种快速输出信号禁用功能,以保护敏感的下游元件。把 SHDN 引脚置为低有效状态将把电流消耗减小至 1mA 以下,以实现断电或睡眠模式。
Applications
- IF 信号链路自动增益控制 (AGC)
- 2.5G 和 3G 蜂窝基站收发器
- WiMAX、WiBro、WLAN 接收器
- 卫星和 GPS 接收器 IF
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6412CUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6412CUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6412IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6412IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6412CUF#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6412CUF#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6412IUF#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6412IUF#TRPBF | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6412的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论