LTC6115

推荐新设计使用

高电压、高端电流和电压检测

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

电流检测
  • 宽范围:5V 至 100V
  • 低失调电压:±500µV (最大值)
  • 响应时间 1µs
  • 带 2 个电阻的可配置增益
  • 低输入偏置电流:170nA (最大值)
  • PSRR:118dB (最小值)
  • 低电源电流:250 µA
电压检测
  • 电压检测范围:0V 至 100V
  • 精密 1MΩ 电阻分压器
  • 低总增益误差:±0.15% (最大值)
  • 电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 低电源电流:57 µA
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
LTC6115
高电压、高端电流和电压检测
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2839A

LTC6115 高电压高端电流和电压检测  

产品详情

演示电路 2839A 是采用 LTC6115 的高电压、高端电流检测电路。该电路可测量高达 100V 和 2A 的输入。此演示板可以作为扩展板连接到 Linduino®,并附有 Linduino 草图。电流检测通道的增益可通过跳线设定为 5V/A (100V/V) 或 2.5V/A (50V/V),而电压检测通道的增益可利用跳线进行选择,以实现单位增益或 2V/V。

DC2839A 包含一个 4 端子 50mΩ 检测电阻器,其尺寸适用于较大且额定功率较高的器件。如果不能提供高电流,则可使用跳线选择一个 1:1000 电阻分压器,以提供仿真的 mV 级输入差动电压。

可对电压检测和电流检测进行配置,以测量同一个输入或各个单独的输入。

需要使用一个 5V 至 100V 的外部电源作为输入和电流检测电源。当 DC2839A 用作 Linduino 扩展板时,电压检测电源可以是一个 2.7V 至 5.5V 外部电源,也可以从 Linduino (DC2026C) 板获取。一个能够在 100V 电压下吸收高达 2A 电流的可选电子负载也可用作电流检测的输入。提供了用于输入和输出的转台,以及至 Linduino 之板载 ADC 输入的 Linduino 扩展板连接器。

DC2839A
LTC6115 高电压高端电流和电压检测  

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6115的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论