LTC3882-1
LTC3882-2
推荐新设计使用
具有数字电源系统管理功能的双路输出多相降压型DC/DC电压模式控制器
- 产品模型
- 8
产品详情
- PMBus/I2C兼容串行接口
- 监控电压、电流、温度和故障
- 通过编程设置电压、软启停、时序控制、裕量调节、AVP和UV/OV/OC限制
- 3V ≤ VINSNS ≤ 38V, 0.5V ≤ VOUT ≤ 5.25V
- 输出电压误差:±0.5%
- 可编程PWM频率或外部时钟同步频率范围为250kHz至1.25MHz (2.5MHz-2)
- 精确PolyPhase®均流
- 具有故障记录和ECC功能的内部EEPROM
- IC电源范围:3V至13.2V
- 电阻或电感DCR电流检测
- 电源良好输出电压监控器
- 对关键参数进行可选电阻编程
- 40引脚(6mm × 6mm) QFN封装
- 通过 AEC-Q100 汽车应用认证
LTC3882-1是一款双通道、多相DC/DC同步降压型开关稳压控制器,具有符合PMBus标准的串行接口。它使用恒频、前沿调制、电压模式架构,可实现出色的瞬态响应和输出调节性能。每个PWM通道可使用各种3.3V兼容功率级(包括电源模块、DrMOS或分立FET驱动器)产生0.5V至5.25V的输出电压。最多四个LTC3882-1器件可以并行工作,以实现2相、3相、4相、6相或8相操作。
系统配置和监测由LTpowerPlay™软件工具提供支持。LTC3882-1串行接口可回读输入电压、输出电压和电流、温度和故障状态。大多数工作参数可以通过数字接口设置或存储在内部EEPROM供上电时使用。也可使用外部配置电阻对开关频率和相位、输出电压和器件地址进行设置。
PWM使能输出 | TG/BG控制 | 硬件写保护 | 专用PGOOD | 差分VOUT检测 | 最大PWM频率 | |
LTC3882 | 是 | 是 | 是 | 否 | 仅VOUT0 | 1.25MHz |
LTC3882-1 | 否 | 否 | 否 | 是 | VOUT0和VOUT1 | 1.25MHz |
LTC3882-2 | 否 | 否 | 否 | 是 | VOUT0和VOUT1 | 2.5MHz |
应用
- 高电流分布式电源系统
- 服务器、网络和存储设备
- 智能高能效电源调节
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 6
信息 1
规范通知 1
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3882EUJ-1#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3882EUJ-1#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3882EUJ-1#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3882EUJ-1#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3882IUJ-1#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3882IUJ-1#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3882IUJ-1#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3882IUJ-1#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3882
- LTC3882-1
IBIS 模型 1
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3882-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论