LTC3870-1
推荐新设计使用用于数字电源系统管理的多相降压型从属控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- LTC3887-1 相位扩展器
- 可与电源模块 (Power Block)、DrMOS 或外部栅极驱动器和 MOSFET 一起运作
- 可与多颗芯片级联以满足非常大电流应用的需要
- 准确的多相均流
- EXTVCC 能接受 5V 至 14V 输入
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 60V
- 宽输出电压范围:0.5V 至 14V
- 宽 SYNC 频率范围:100kHz 至 1MHz
- 可通过引脚进行设置的 CCM/DCM 操作
- 可通过引脚进行设置的相移控制
- 采用 24 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
LTC®3870-1 是一款多相 (PolyPhase®) 降压型从属控制器,专为与 LTC 的数字电源系统管理 DC/DC 控制器进行多相运作而特别设计。通过将其自身与一个 LTC3887-1 控制器相级联,该器件可实现一款用于提供非常大电流的小巧和具成本效益的解决方案。一种峰值电流模式架构使 LTC3870-1 拥有相位间和芯片间的卓越均流性能。
由于能够与 LTC3887-1 协调一致地运作,因此 LTC3870-1 不需要额外的 I2C 地址,而且它还支持所有的可编程特性和故障保护功能。恒定的开关频率可同步至一个取自 LTC3887-1 的外部时钟 (同步频率范围为 100kHz 至 1MHz)。
Onboard MOSFET Gate Drivers | Package | |
LTC3870 | Yes | 4x5 QFN-28 |
LTC3870-1 | No – Works with DrMOS and Power Blocks | 4x4 QFN-24 |
应用
- 高功率分布式电源系统
- 电信系统
- 工业应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
信息 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3870EUF-1#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3870EUF-1#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3870IUF-1#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3870IUF-1#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3870
- LTC3870-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3870-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论