LTC2862A

量产

具 Level 4 IEC ESD 防护等级和 ±60V 故障保护功能的 3V 至 5.5V RS485 / RS422 收发器

产品模型
36
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 提供了至 ±60V 的过压线路故障保护
  • 3V 至 5.5V 电源电压
  • 20Mbps 或低 EMI 250kbps 数据速率
  • ±40kV HBM ESD (在接口引脚上),±15kV (在其他引脚上)
  • 增强型接收器和防故障抗噪声性能
  • 在接口引脚上提供 IEC Level 4 ESD 和 EFT 防护能力
  • 扩展共模范围:±25V
  • 接收器有保证地防故障运行
  • 高输入阻抗支持 224 个节点
  • 可提供 MP 等级器件选项 (–55°C 至 125°C)
  • 完全平衡的差分接收器门限用于实现低占空比失真
  • 电流限制驱动器和热停机
  • 符合 TIA/EIA-485-A 标准
  • 引脚与 LTC2862 和 LT1785 兼容
  • 采用 DFN 封装和有引线封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证(LTC2862A#W)
LTC2862A
具 Level 4 IEC ESD 防护等级和 ±60V 故障保护功能的 3V 至 5.5V RS485 / RS422 收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC2863 量产 具 ±60V 故障保护功能的 3V 至 5.5V RS485 / RS422 收发器
LTC2864 量产 具 ±60V 故障保护功能的 3V 至 5.5V RS485 / RS422 收发器
LTC2865 量产 具 ±60V 故障保护功能的 3V 至 5.5V RS485 / RS422 收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2862-1
  • LTC2862-2

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-RS485HDEBZ

标准RS-485半双工评估板EVAL-RS485HDEBZ

产品详情

EVAL-RS485HDEBZ支持轻松而快速地评估采用标准8引脚SOIC封装的半双工RS-485收发器。该评估板允许通过螺丝端子板接口至数字I/O,以实现驱动器输入(DI)、接收器输出(RO)、驱动器使能(DE)和接收器输出(RO)。总线信号A、B(半双工总线)可连接至一个总线螺丝端子板。一或两个端接电阻可以通过跳线设置连接至A和B,用于评估半双工RS-485驱动器和接收器。针对总线上的上拉和下拉(偏置电阻)提供封装。

用于板上评估的器件需另外订购。

EVAL-RS485HDEBZ
标准RS-485半双工评估板EVAL-RS485HDEBZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2862A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览