LT8644S
推荐新设计使用8V、16A同步降压型Silent Switcher 2
- 产品模型
- 4
产品详情
- Silent Switcher®2 架构
- 可在任何 PCB 上实现超低 EMI 发射
- 内部旁路电容器可降低发射的 EMI
- 可选的扩频调制功能
- 在高频下具有高效率
- 在 2 MHz、3.3 VIN 至 1.2 VOUT范围内,效率高达 94%
- 在 2 MHz、5 VIN 至 1.2 VOUT范围内,效率高达 93%
- PVIN 范围:1.5V 至 8V,SVIN 范围:2.7V 至 8V
- VOUT 范围:0.6V 至 VIN
- 基准电压源精度:在整个温度范围内为 ±0.8%
- PolyPhase® 运行:高达 12 相
- 具有外部补偿的快速瞬态响应
- 强制连续模式运行
- 低静态电流 Burst Mode® 操作
- 180μA IQ,将 5VIN 调节为 1.2VOUT
- 输出纹波 < 10mVP-P
- 快速最短开关接通时间:20ns
- 可调并且可同步:300kHz 至 3.5MHz
- 输出软启动和电源正常
- 小型 24 引脚 4mm × 4mm LQFN 封装
- 符合汽车应用的 AEC-Q100
LT8644S同步降压型稳压器采用第二代Silent Switcher架构,最大限度地降低了EMI发射,同时在高开关频率下实现了高效率。其中包含集成旁路电容以优化内部所有快速电流环,并通过消除布局敏感性轻松实现宣传的EMI性能。
快速、干净、低过冲开关边沿即使在高开关频率下也可以实现高效率工作,从而提供小型整体解决方案。具有20ns最短接通时间的峰值电流模式控制,即使在高开关频率下也能实现高降压比。通过VC引脚进行外部补偿,可实现快速瞬态响应。多相操作使多个LT8644S稳压器可以实现交错式移相运行,以提供更多输出电流。
突发工作模式可实现超低待机功耗,强制连续模式可以控制整个输出负载范围内的频率谐波,或扩频操作可进一步降低EMI辐射。可以通过SS引脚访问软启动和跟踪功能,并可以使用EN/UV引脚设置精确的输入电压UVLO阈值。
应用
- 汽车和工业电源
- 通用降压型转换
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
解决方案设计及宣传手册 1
电子书 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8644SIV#TRMPBF | 24-Lead LQFN Package (4mm × 4mm × 0.95mm) | ||
LT8644SIV#TRPBF | 24-Lead LQFN Package (4mm × 4mm × 0.95mm) | ||
LT8644SIV#WTRMPBF | 24-Lead LQFN Package (4mm × 4mm × 0.95mm) | ||
LT8644SIV#WTRPBF | 24-Lead LQFN Package (4mm × 4mm × 0.95mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 16, 2024 - 24_0033 Qualification of Cu pillar diameter change, SMT paste, and Die thickness change for LT8644S |
||
LT8644SIV#TRMPBF | 量产 | |
LT8644SIV#TRPBF | 量产 | |
LT8644SIV#WTRMPBF | 量产 | |
LT8644SIV#WTRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8644S
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8644S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论