LT7170/
LT7170-1

推荐新设计使用

具有数字电源系统管理功能的 20 A、16 V、单相或双相 Silent Switcher 降压型稳压器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Silent Switcher ® 架构:实现紧凑、高效、低 EMI 解决方案
  • PMBus/I2C 串行接口
    • 遥测回读包括 VOUT、IOUT、VIN、裸片温度和故障
    • 可编程电压、限流、时序监控、软启动和停止、欠压和过压、相位、频率(高达 4 MHz)和环路补偿
    • 集成三次可编程 NVM
  • 可通过电阻选择关键参数
  • VOUT 设定点范围:0.4 V 至 5.5 V
  • VOUT 精度:±0.25%, 0.6 V ≤ VOUT ≤ 1.375 V
  • 差分远程检测 VOUT
  • 快速瞬态响应
  • 宽 VIN 电压范围:低至 2.9 V 或 1.5 V(带 EXTVCC)
  • 可编程并且可同步:400 kHz 至 4 MHz
  • 24 引脚 (3.5 mm × 4mm) LQFN 封装
LT7170/
LT7170-1
具有数字电源系统管理功能的 20 A、16 V、单相或双相 Silent Switcher 降压型稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT7170
  • LT7170-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-LT7170-1-AZ

具有数字电源系统管理功能的 20A、16V 单相降压型 Silent Switcher

产品详情

评估套件 EVAL-LT7170-1-AZ 是一款双相单输出单片 DC/DC 同步降压型稳压器,具有 2.9V 或 1.5V 的 EXTVCC 至 16V 输入范围,配备 LT®7170-1。输出可提供 20A 的连续加载电流。LT7170-1 中采用了 Silent Switcher ® 稳压器结构,以最大限度降低 EMI 并降低 PCB 布局敏感性。它还集成了数字电源系统管理功能,允许通过 PMBus/I2C 兼容串行接口,实现可编程性和遥测。如需了解更多详细信息,请参阅 LT7170-1 数据手册。

该 EVAL-LT7170-1-AZ 评估板设计用于 1.0V 输出,开关频率设置为 1MHz。最小导通时间为 25ns 的受控导通时间谷值电流模式控制可在低输出电压下实现高开关频率,并在较小的整体解决方案尺寸中,提供出色的瞬态响应。EVAL-LT7170-1-AZ 安装了 EMI 滤波器,以改善传导和辐射 EMI 性能,如图 5 所示。图 5 中的红线是工业应用要求的 CISPR32 限制。该图显示该电路以较大裕量通过了测试。

EVAL-LT7170-1-AZ 上电至默认设置,并根据 NVM 配置产生功率,无需任何串行总线通信。这样就可以轻松评估 DC/DC 转换器。如需全面了解该器件的电源系统广泛管理特性,请用电脑下载 GUI 软件 LTpowerPlay®,并通过 ADI 公司的 I2C/SMBus/PMBus 加密狗 DC1613A 连接到电路板上。凭借 LTpowerPlay,用户可在运行当中重新配置套件,并将配置存储在 NVM 中,查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。NVM 最多可被编程三次。

eval board
EVAL-LT7170-AZ

具有数字电源系统管理功能的双通道 20A、16V 单相降压型 Silent Switcher

产品详情

评估套件 EVAL-LT7170-AZ 是一款单相单片 DC/DC 同步降压型稳压器,具有 2.9V 或 1.5V 的输入范围,EXTVCC 至 16V,采用 LT®7170。输出可提供高达 20A 的连续负载电流。LT7170 中采用了 Silent Switcher® 稳压器结构,以最大限度降低 EMI 并降低 PCB 布局敏感性。它还集成了数字电源系统管理功能,允许通过 PMBus/I2C 兼容串行接口,实现可编程性和遥测。有关更多详细信息,请参阅 LT7170 数据手册。

该 EVAL-LT7170-AZ 评估板设计用于 1.0V 输出,开关频率设置为 1MHz。最小导通时间为 25ns 的受控导通时间谷值电流模式控制可在低输出电压下实现高开关频率,并在较小的整体解决方案尺寸中,提供出色的瞬态响应。

EVAL-LT7170-AZ 安装了 EMI 滤波器,以改善传导和辐射 EMI 性能,如图 5 所示。图 5 中的红线是工业应用要求的 CISPR32 限制。该图显示该电路以较大裕量通过了测试。

EVAL-LT7170-AZ 上电至默认设置,并根据 NVM 配置产生功率,无需任何串行总线通信。这样就可以轻松评估 DC/DC 转换器。如需全面了解该器件的电源系统广泛管理特性,请用电脑下载 GUI 软件 LTpowerPlay®,并通过 ADI’ 公司的 I2C/SMBus/PMBus 加密狗 DC1613A 连接到电路板上。凭借 LTpowerPlay,用户可在运行当中重新配置套件,并将配置存储在 NVM 中,查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。NVM 最多可被编程三次。

EVAL-LT7170-1-AZ
具有数字电源系统管理功能的 20A、16V 单相降压型 Silent Switcher
EVAL-LT7170-AZ
具有数字电源系统管理功能的双通道 20A、16V 单相降压型 Silent Switcher

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT7170的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览