LT6118
推荐新设计使用电流检测放大器、基准和具 POR 功能的比较器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 电流检测放大器
- 快速阶跃响应:500ns
- 低失调电压:200μV (最大值)
- 低增益误差:0.2% (最大值)
- 内部 400mV 高精度基准
- 内部比较器:
- 上电复位功能
- 快速响应时间:500ns
- 总门限误差:±1.25% (最大值)
- 宽电源范围:2.7V 至 60V
- 电源电流:450μA
- 规格在 -40ºC 至 125ºC的温度范围
- 采用 8引脚 MSOP 封装和 8 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装
LT®6118是一款完整的高压侧电流检测器件,其内置了一个高精度电流检测放大器、一个集成型电压基准和一个锁存比较器。比较器锁存功能可以启用或停用,而且比较器可配置为在上电时复位。比较器的输入和漏极开路输出独立于电流检测放大器。比较器跳变点和放大器增益利用外部电阻器进行配置。
LT6118 的总传播延迟通常仅为 1.4μs,因而可实现针对过流情况的快速反应。1MHz 带宽使得 LT6118 能够用于诸如电机控制等关键型应用中的误差检测。比较器的高门限准确度,再加上锁存比较器的能力,确保了 LT6118 能够捕捉高速事件。
LT6118 全面规格在 -40ºC 至 125ºC的工作温度范围,从而使其成为工业和汽车应用的合适之选。LT6118 采用小型8 引脚 MSOP 封装和 8 引脚 DFN 封装。
Applications
- 过流和故障检测
- 电流并联测量
- 电池监测
- 电机控制
- 汽车监视和控制
- 工业控制
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT6118HDCB#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6118HDCB#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6118HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6118HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6118IDCB#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6118IDCB#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6118IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6118IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT6118HMS8#PBF | 量产 | |
LT6118HMS8#TRPBF | 量产 | |
LT6118IMS8#PBF | 量产 | |
LT6118IMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT6118HMS8#PBF | 量产 | |
LT6118HMS8#TRPBF | 量产 | |
LT6118IMS8#PBF | 量产 | |
LT6118IMS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6118
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6118的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论