LT3799-1

量产

具备有源 PFC 功能的离线隔离型反激式 LED 控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具最少外部组件的隔离型 PFC LED 驱动器
  • VIN 和 VOUT 仅受限于外部组件
  • 有源功率因数校正 (典型 PFC > 0.97)
  • 低谐波成分
  • 无需光耦合器
  • 准确的已调 LED 电流 (典型值为 ±5%)
  • 开路 LED 和短路 LED 保护
  • 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装
LT3799-1
具备有源 PFC 功能的离线隔离型反激式 LED 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
降压型 LED 驱动器 1
LT3746 量产 具降压型控制器的 32 通道、20mA LED 驱动器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4366 推荐新设计使用 高电压浪涌抑制器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐新设计使用 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1816B

LT3799EMSE-1 Demo Board I Offline Isolated Flyback LED Driver with PFC, 90VAC ≤ VIN ≤ 305VAC, VOUT = 36V(nom) @ 3A

产品详情

Demonstration circuit 1816B is an off-line isolated flyback LED driver featuring LT3799-1. The demo board provides a single constant current output of 3A over an LED string voltage from 22V to 38V. It is optimized to operate over a wide AC input voltage range (90VAC to 305VAC, 47Hz to 63Hz). LED current typically stays within ±5% over the whole input voltage range. It provides a high power factor (>0.9) enabling a single design to be used worldwide. It is also designed to comply with the IEC 61000-3-2 Class C harmonics standard and the EN55015B conducted EMI standard.

eval board
DC1947A

LT3799EMSE-1 Demo Board | Offline Isolated Flyback LED Driver with PFC

产品详情

DC1947A: Demo Board for the LT3799-1 Offline Isolated Flyback LED Controller with Active PFC.


 


DC1816B
LT3799EMSE-1 Demo Board I Offline Isolated Flyback LED Driver with PFC, 90VAC ≤ VIN ≤ 305VAC, VOUT = 36V(nom) @ 3A
DC1947A
LT3799EMSE-1 Demo Board | Offline Isolated Flyback LED Driver with PFC

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3799-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览