LT3799

量产

具备有源 PFC 功能的离线隔离型反激式 LED 驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具极少外部组件的隔离型 PFC LED 驱动器
  • 可采用 TRIAC 进行调光
  • VIN 和 VOUT 仅受限于外部组件
  • 有源功率因数校正 (典型 PFC > 0.97)
  • 低谐波成分
  • 无需光耦合器
  • 准确的已调 LED 电流 (典型为 ±5%)
  • 开路 LED 和短路 LED 保护
  • 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装
LT3799
具备有源 PFC 功能的离线隔离型反激式 LED 驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
降压型 LED 驱动器 1
LT3746 量产 具降压型控制器的 32 通道、20mA LED 驱动器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4366 推荐用于新设计 高电压浪涌抑制器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1744A

LT3799EMSE Demo Board u 90V VIN 270V, VOUT = 1A at ~ 4V

产品详情

DC1744A: Demo Board for LT3799 Offline Isolated Flyback LED Controller with Active PFC.

eval board
DC1775A

LT3799 Demo Board - Offline Isolated Flyback Controller with PFC - Universal Input, VOUT(NOM) = 28V, I LED = 0.5A

产品详情

DC1775A: Demo Board for the LT3799 Offline Isolated Flyback LED Controller with Active PFC.


 


eval board
DC1595A

LT3799 Demo Board | Offline Isolated Flyback Controller with PFC - Universal Input, VOUT(NOM) = 20V, ILED = 1A

产品详情

DC1595A: Demo Board for the LT3799 Offline Isolated Flyback LED Controller with Active PFC.

DC1744A
LT3799EMSE Demo Board u 90V VIN 270V, VOUT = 1A at ~ 4V
DC1775A
LT3799 Demo Board - Offline Isolated Flyback Controller with PFC - Universal Input, VOUT(NOM) = 28V, I LED = 0.5A
DC1595A
LT3799 Demo Board | Offline Isolated Flyback Controller with PFC - Universal Input, VOUT(NOM) = 20V, ILED = 1A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3799的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览