LT3746
量产具降压型控制器的 32 通道、20mA LED 驱动器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 6V 至 55V 电源输入电压范围
- 32 个独立的 LED 输出高达 30mA/13V
- 6 位点校正电流调节
- 12 位灰度等级 PWM 调光
- 0.5μs 最小 LED 导通时间
- 用于实现高效率的自动调整 LED 总线电压
- 可级联的 30MHz 串行数据接口
- 完备的诊断及保护功能:个别的 LED 开路 / 短路和过热故障
LT®3746 集成了一个 32 通道 LED 驱动器及一个 55V 降压型控制器。LED 驱动器每个通道可点亮高达 30mA/13V 的串联 LED,而降压型控制器则产生了一个自适应的总线电压,用于给并联的 LED 串供电。每个通道具有单独的 6 位点校正电流调节和 12 位灰度等级 PWM 调光能力。点校正及灰度等级均可通过 TTL / CMOS 逻辑电路中的一个串行数据接口获得。
LT3746 可提供针对 LED 开路 / 短路及过热故障的全面诊断和保护功能。故障状态通过串行数据接口回送。30MHz 全缓冲、转换速率平衡、可级联的串行数据接口使得该芯片极其适合于大屏幕 LCD 的动态背面照明以及单彩色、多彩色和全彩色 LED 显示器。
Applications
- 大屏幕 LED 显示器的背面照明
- 单彩色、多彩色和全彩色 LED 显示器
- LED 广告牌和布告板
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3746EUHH#PBF | 56-Lead QFN (5mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3746EUHH#TRPBF | 56-Lead QFN (5mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3746IUHH#PBF | 56-Lead QFN (5mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3746IUHH#TRPBF | 56-Lead QFN (5mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt3746的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论