DS1921G

推荐新设计使用

Thermochron iButton器件

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 数字温度计以0.5°C分辨率测量温度
  • 在-30°C至+70°C范围内精度保持±1°C,详细规格参见EC表。
  • 内置实时时钟(RTC)和定时器,在0°C至45°C温度范围内具有每月±2分钟的精度
  • 放于DS9107 iButton套中可实现抗水或防水(超过了3 ATM防水的要求)
  • 根据用户设定的间隔(1至255分钟)自动唤醒并测量温度
  • 在受保护的非易失(NV)存储器中纪录多达2048个连续测量的温度
  • 以2.0°C的分辨率记录长期温度直方图
  • 可编程高温和低温报警门限
  • 当温度超出门限规定的范围时,可记录多达24个时间标记和持续时间
  • 512字节的通用读/写非易失存储器
  • 使用1-Wire协议,通过单条数字信号以15.4kbps或125kbps的速率与主机通信
iButton共性:
  • 通过瞬时接触即可完成数字识别和信息获取
  • 唯一的、由工厂光刻和测试的64位注册号(8位家族码 + 48位序列号 + 8位CRC校验码),保证每个器件绝对可溯,因为没有任何两个器件相同。
  • 多节点控制器实现1-Wire网络
  • 基于芯片的数据载体提供了一种紧凑的信息存储方案
  • 附着到目标物体上后仍可存取数据
  • 纽扣外形很容易和杯状探头自行对准
  • 刻有注册号的不锈钢外壳能够耐受恶劣环境
  • 利用自粘胶垫、凸缘栓锁或环扣很容易将其固定
  • 读取器首次上电时进行在线检测应答
  • 符合UL 913 (第五版)标准;绝对安全设备:通过I级, 1区, A、B、C组和指定D区域场合的认证
DS1921G
Thermochron iButton器件
提问

参考资料

数据手册 2

可靠性数据 1

用户手册 1

应用笔记 6

设计笔记 4

技术文章 17

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
iButton安装选项 1
DS9107 推荐新设计使用 iButton套
温度数据记录器 2
DS1921H 量产 高分辨率、Thermochron iButton器件
DS1921Z 量产 高分辨率、Thermochron iButton器件
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DS1921K

Thermochron iButton入门套件

特性和优点

  • 用于使用基于Microsoft Windows的PC评估DS1921 Thermochron iButton温度记录器件的入门套件
  • 使用USB适配器轻松设置
  • 免费下载1-Wire驱动程序和OneWireViewer演示软件
  • 与其他Thermochron iButton器件DS1922L、DS1922T、DS1922E、DS1923兼容(不包含在内)

产品详情

DS1921K Thermochron iButton®入门套件提供了基本硬件,可用于快速评估使用1-Wire®协议进行通信的Maxim Thermochron iButton系列。该套件使用运行Vista®、XP SP2(或更高版本)或Microsoft Windows Server 2003或2008操作系统、基于Microsoft Windows®的个人计算机的USB端口。该套件包括DS1921 Thermochron iButton器件以及与其通信所需的所有硬件。DS1921K还能够评估任何其他iButton器件,包括高容量Thermochron器件(DS1922L、DS1922T和DS1923)、Hygrochron器件(DS1923)和仅用于温度测量的iButton器件(DS1920)。请注意,DS1921是套件中包含的唯一iButton器件。所有其他iButton器件均可单独购买。简单的设置过程包括免费下载1-Wire驱动程序和OneWireViewer演示软件,以便通过PC的USB端口轻松与iButton器件通信。免费1-Wire驱动程序和捆绑的OneWireViewer的下载站点 位于此处

要评估塑料封装的1-Wire器件而不是iButton外形尺寸,请使用DS9090K代替DS1921K。要评估除Thermochron器件之外的其他iButton设备,请参见DS9092K。

评估套件内容

数量 描述
1 DS1921G-F5# Thermochron iButton
1 DS9093F卡扣式钥匙扣,黑色
1 DS1402D-DR8双Blue Dot接收器
1 DS9490R USB转1-Wire适配器

DS1921K
Thermochron iButton入门套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1921G的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览