概览
优势和特点
- ADSP-SC589 浮点 SHARC® 处理器
- 双 500 MHz SHARC+® DSP 内核和 500MHz ARM® Cortex®-A5 内核
- 两个 2 Gbit DDR3 存储器
- 512 Mbit SPI 闪存
- 24 位 96 kHz ADAU1761 SigmaDSP® 音频编解码器
- AD2425W A2B® 收发器
- 多通道低延迟音频接口
- 1/8“ 立体声插孔
- 两个 60 引脚连接器,支持 ADI 和第三方“Fin”(扩展板)
- 包括免费的 CrossCore® Embedded Studio 许可证和用于调试的 ICE-1000 仿真器
其他外设:
- UART(用于 MIDI 等)
- S/PDIF
- 千兆比特以太网
- USB OTG & HS
产品详情
SHARC® 音频模块是一款可扩展的硬件/软件平台,可用于进行音频应用的项目原型设计、开发和部署,包括效果处理器、多声道音频系统、MIDI 合成器和许多其他基于 DSP 的音频项目。
SHARC 音频模块的核心是 ADI 公司的 ADSP-SC589 SHARC 处理器,它是适用于音频处理的一款卓越引擎,其中融合了双 SHARC+ DSP 内核和 ARM 内核。SHARC 随附一组专家选择的外设,非常适用于音频项目的开发。
虽然 SHARC 音频模块可作为独立产品使用,但它也适合进行自定义扩展。ADI 公司正在开发扩展板(称为“Fin”)。该系列中的第一款产品是音频项目扩展板,可直接插到主 SHARC 音频模块上。
此外,有很多的开发商和板设计师,他们提供各种软件和硬件平台,可以让您扩展 SHARC 音频模块平台。由于可以通过两个多引脚连接器访问板的主要功能和 GPIO,因此您可以轻松地设计和构建自己的扩展板。可以在 SHARC 音频模块硬件参考手册中找到这些连接器的文档。
该板设计为与 CrossCore® Embedded Studio (CCES) 开发工具配合使用。开发环境有助于进行高级应用代码开发和调试。
除了传统的 C 和 C++ 开发外,SHARC 音频模块还支持 Faust(函数式音频流),这是一种开源函数编程语言,专门针对实时音频信号处理和合成而设计。Faust 可针对信号处理应用生成 C++ 以及其他目标语言。Faust 库提供一套丰富的音频 DSP 对象,可在创建 DSP 算法的过程中使用这些对象。使用 Faust,可以快速创建大型算法,从而充分利用 SHARC 音频模块平台提供的计算能力。
技术与领域
相关产品
包装内含
- ADZS-SC589-MINI 主板
- ADZS-ICE-1000 仿真器
- 以太网线缆
- Micro USB 线缆
- 4GB MicroSD 卡
- 12 V 电源
文档
-
SHARC Audio Module Hardware Reference Manual2018/9/6WIKI
-
SHARC Audio Module Bare Metal Framework2018/9/6WIKI
-
Getting Started with the SHARC Audio Module2018/9/6WIKI
-
SHARC Audio Module Overview2018/9/6WIKI
-
ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC+ Processor Hardware Reference (Rev 1.0)2016/4/28PDF18 M
-
SHARC Audio Module: Using Shared Memory in the Bare Metal Framework2024/12/12
-
SHARC Audio Module: The Structure of the Bare Metal Framework2024/12/12
-
SHARC Audio Module: Installing and Configuring the Bare Metal Framework2024/12/12
-
SHARC Audio Module: About the Bare Metal Framework2024/12/12
-
SHARC Audio Module: Further Configuring the Bare Metal Framework2024/12/12
-
SHARC音频模块:进一步配置裸机框架2024/12/12
-
SHARC音频模块:裸机框架的结构2024/12/12
-
SHARC音频模块:安装和配置裸机框架2024/12/12
-
SHARC音频模块:在裸机框架中使用共享内存2024/12/12
-
SHARC音频模块:关于裸机框架2024/12/12