概览
优势和特点
- JTAG/SWD支持带ARM的Blackfin、Blackfin+、SHARC和多核SHARC+
- 即插即用,兼容USB 2.0
- USB总线供电型器件
- 兼容Windows® 8.1、Window 7
- 支持多处理器I/O电压: 1.8 V、2.5 V和3.3 V
- 支持多处理器
- ICE-1000上JTAG/SWD时钟工作频率为5 MHz
- ICE-2000上JTAG/SWD时钟工作频率最高可达46 MHz
- 多色LED增强状态指示
- 软件控制目标复位,以支持远程调试
产品详情
ADI的ICE-1000和ICE-2000仿真器为在ADI处理器和DSP上开发、测试和调试高级应用提供了方便。 配合CrossCore® Embedded Studio开发环境使用,这些仿真器可为全部JTAG兼容型ADI处理器提供最新支持。针对ICE-1000/ICE-2000增加的全新调试功能:
- CoreSight串行线调试(SWD)
技术与领域
相关产品
- ADuCM3027
- ADSP-BF707
- ADSP-BF701
- ADSP-BF702
- ADSP-BF703
- ADSP-BF704
- ADSP-BF705
- ADSP-BF706
- ADSP-BF700
- ADSP-BF504
包装内含
ICE-1000仿真器封装内容- ICE-1000仿真器
- 2米USB标准A型转mini-B电缆
ICE-2000仿真器封装内容
- 带外壳的ICE-2000仿真器
- 6英寸0.05"电缆组件
- 10引脚至14引脚适配器,用于连接传统0.1" 14引脚JTAG接头
- 2米USB标准A型转mini-B电缆
系统需求
- CrossCore Embedded Studio 1.1.0或VisualDSP++ 5.1.1(或更高版本)
文档
-
SHARC Processors Software and Tools2015/1/20
-
Blackfin Processors Software and Tools2015/1/20
-
ICE-1000/ICE-2000仿真器用户指南,修订版1.0,2014年5月2014/6/3PDF321 kB
-
Blackfin Processors: Manuals2015/11/12
-
SHARC Processors: Manuals2015/9/10