banner background image

即时检测(PoC)诊断解决方案

PoC诊断技术让我们能够对传染病、性传播疾病等进行分散检测。能在实验室外执行快速检测意味着能够提供更快速的诊断、降低成本、更早开始治疗,帮助病人更快恢复。

能够诊断多种类型疾病的多用型PoC解决方案要求其配套的电子设备不仅要准确,还要能够在出现新的疾病变异或检测菜单范围扩大时轻松升级。

我们在电化学和光学诊断解决方案方面独具优势,可提供测量引擎作为客户生物传感器和化学方法的补充,同时支持通过软件升级的平台。

 

价值和优势

即时检测(PoCT)可以让患者在家检测,尽享创新和技术的便利。PoCT只需几分钟即可得出结果,有助于加快临床决策、降低成本,并提高患者的生活质量。

PoCT可大大提高在实验室外进行IVD检测的数量。随着医生和患者处理的样本越来越多,必须将潜在误用或意外重复使用纳入风险分析。故意篡改(如伪造试剂盒)不仅会影响检测结果,还有损设备制造商的收入和品牌声誉。

thumbsupImg Benefits

通过灵活的平台打造适应未来的解决方案

thumbsupImg Benefits

确保高灵敏度和快速获得结果

thumbsupImg Benefits

防止重复使用一次性试剂盒

信号链

(2)

1 of 2
单击下图中的某一器件
carousel title icon

解决方案资源

硬件产品

buy sample product image
TMC5072
Dual silent stepper motor cDriver 5 to 20V, up to 1.1A with SPI Interface, 256 µSteps, SixPoint ramp controller, SpreadCycle and Stealthchop

显示更多

Arrow image

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助