ADuM6020
ADuM6020
推荐新设计使用低辐射、5 kV 隔离式 DC-DC 转换器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器
- ADuM6020输出电流:100 mA
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
- 满足全负载条件下2‑层PCB的CISPR22 B类辐射限制要求
- 16引脚SOIC_IC封装,最小爬电距离为8.3 mm
- 工作温度最高可达:125°C(最大值)
- 安全和法规认证
- UL认证
- 1分钟5000 V rms,符合UL 1577
- CSA元件验收通知5A
- VDE合格证书
- VDE V 0884-10
- VIORM = 565 V 峰值
- CQC认证符合GB4943.1-2011/li>
- UL认证
ADuM6020/ADuM60281 为集成isoPower®的隔离式DC/DC转换器。这些DC/DC转换器采用ADI公司的iCoupler® 技术,能够提供在全负载下低于有关带铁氧体的2 层印刷电路板(PCB)的CISPR22 B类限制的稳压隔离电源。数据手册中的表1至表4列出了常见的电压组合及其关联的电流输出电平。
ADuM6020/ADuM6028在高达500mW的应用中无需设计和构建隔离式DC/DC转换器。iCoupler芯片级变压器技术用于DC/DC转换器的磁性元件。因此可提供小尺寸、隔离解决方案。
ADuM6020/ADuM6028隔离式DC/DC转换器提供两种不同的封装形式:ADuM6020采用16引脚宽体SOIC_IC封装,ADuM6028采用节省空间的8引脚宽体SOIC_IC封装。针对5 V输入工作电压,使用ADuM6020-5BRIZ和ADuM6028-5BRIZ。针对3.3 V输入至3.3 V输出工作电压,使用ADuM6020-3BRIZ和ADuM6028-3BRIZ。有关更多信息,请参见数据手册中的“引脚配置和功能描述”部分和“订购指南”。
应用
- RS-485/RS-422/CAN收发器电源
- 电源启动偏置和栅极驱动
- 隔离传感器接口
- 汽车车载充电器(OBC)和DC/DC器件
- 工业PLC
1 受美国专利5,952,849、6,873,065、6,903,578、以及7,075,329号保护。其他专利正在申请中。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
安全和法规认证 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM6020-3BRIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADUM6020-3BRIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADUM6020-3WBRIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADUM6020-3WBRIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADUM6020-5BRIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADUM6020-5BRIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADUM6020-5WBRIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADUM6020-5WBRIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM6020的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论