这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
ADR5043
量产精密、微功耗、分流模式基准电压源(3.0 Vout)
- 产品模型
- 4
产品详情
- 超紧凑SC70和SOT-23封装
- 低温度系数: 75 ppm/°C(最大值)
- 与LM4040/LM4050引脚兼容
- 初始精度:±0.1%
- 无需外部电容
- 宽工作电流范围: 50 μA至15 mA
- 扩展温度范围: -40℃至+125℃
- 通过汽车应用认证
ADR5040/ ADR5041/ADR5043/ADR5044 /ADR5045 均为高精度分流基准电压源,针对空间受限的应用而设计,采用超小型SC70和SOT-23封装,具有多用途、易于使用的特点,适合众多应用领域。此外还具有低温度漂移、优于0.1%的初始精度和快速建立时间特性。
ADR5040/ADR5041/ADR5043/ADR5044/ADR5045分别提供2.048 V、2.5 V、3.0 V、4.096 V和5.0 V输出电压,其先进的设计无需外部电容来提供补偿,而且使用任何容性负载均可保持稳定。工作电流范围为50 μA至15 mA。这些基准电压源的低工作电流特性和易用性,使之非常适合手持式电池供电应用。额定温度范围为−40°C至+125°C扩展温度范围。ADR5041W和ADR5044W均已通过汽车应用认证,并可提供3引脚SOT-23封装。
应用
- 便携式电池供电设备
- 汽车
- 电源
- 数据采集系统
- 仪器仪表和过程控制
- 电能管理
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADR5043AKSZ-REEL7 | 3-Lead SC70 | ||
ADR5043ARTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
ADR5043BKSZ-REEL7 | 3-Lead SC70 | ||
ADR5043BRTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 17, 2020 - 20_0295 ADR504x Family Data Sheet Change |
||
ADR5043AKSZ-REEL7 | 量产 | |
ADR5043ARTZ-REEL7 | 量产 | |
ADR5043BKSZ-REEL7 | 量产 | |
ADR5043BRTZ-REEL7 | 量产 | |
9月 12, 2014 - 13_0293 ADR504X Die Revision |
||
ADR5043AKSZ-REEL7 | 量产 | |
ADR5043ARTZ-REEL7 | 量产 | |
ADR5043BKSZ-REEL7 | 量产 | |
ADR5043BRTZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADR5043ARTZ-REEL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADR5043ARTZ-REEL7 | 量产 | |
ADR5043BRTZ-REEL7 | 量产 | |
5月 12, 2008 - 08_0066 Addition of Polyimide layer on selected 8" C6 process parts |
||
ADR5043ARTZ-REEL7 | 量产 | |
ADR5043BRTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADR5043
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADR5043的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论