ADATE334

推荐新设计使用

具有PPMU、电平设置DAC和片内校准寄存器的2.3 GHz双路集成DCL

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.3 GHz、4.6 Gbps 最大切换速率
  • DCL 禁用模式(极低漏电流通常为 <5 nA)
  • 每通道 2 W 功耗(高压驱动器活动)
  • 具有偏移和增益校正的集成 16 位 DAC
  • 高电压驱动器
    • 具有高阻抗和反射钳位的 3 级驱动器
    • 电压范围:−1.5 V 至 +7.0 V
    • 精确调整的输出电阻
    • 功能幅度 (VIH − VIL,未终止摆幅):0.05 V(最小值)至 8.5 V(最大值)
    • 400 ps 最小脉冲宽度,2.0 V 编程摆幅
    • 25 ps 确定性抖动,1 ps 随机抖动
  • 低电压驱动器
    • 多电平电压范围:−1.5 V 至 +6.5 V
    • 25 mV p-p 至 600 mV p-p 到 50Ω 的终止摆幅
    • 215 ps 最小脉冲宽度,2.0 V 编程摆幅
    • 20 ps 确定性抖动,1 ps 随机抖动
  • 比较器
    • 正常窗口 (NWC)、差模 (DMC) 和过零 (ZCC)
    • 电压范围:−1.5 V 至 +6.5 V
    • <60 ps ERT/EFT NWC 1.0V,终止
  • 有源负载:电流范围为 ±25 mA
  • 每引脚 PPMU
    • 强制电压和合规范围:−1.5 V 至 +6.5 V
    • 5 个电流范围(范围 A 至范围 E)
      • ±60 mA, ±1 mA, ±100 μA, ±10 μA, 和 ±2 μA
    • 专用的通过/不通过比较器
  • 直流电平
    • 完全集成的专用 16 位 DAC
    • 具有自动加/乘功能的片内增益和失调校准寄存器
  • 片内温度传感器、OVD报警、温度报警和继电器驱动功能
  • 9 mm × 9 mm、196 球 CSP_BGA
ADATE334
具有PPMU、电平设置DAC和片内校准寄存器的2.3 GHz双路集成DCL
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)(pdf)后即可获得完整的文件。通过电子邮件将您填写的表格、项目详细信息、公司信息和联系人发送至ADATE334@analog.com。您的ADI本地销售部门提供了额外的支持。

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADATE334

评估具有PPMU、电平设置DAC和片内校准寄存器的2.3 GHz双通道集成DCL ADATE334

特性和优点

  • ADATE334的全功能评估板
  • 电源电压:+15 V和−15 V,板载稳压器
  • 通过SMA连接器实现信号输入和输出分线
  • 差分对提供长度相等的50Ω受控阻抗走线
  • 读写数据的LED指示灯
  • 通过USB进行控制的PC软件

完成保密协议(NDA)(pdf)后即可获得完整的文件。通过电子邮件将您填写的表格、项目详细信息、公司信息和联系人发送至ADATE334@analog.com。您的ADI本地销售部门提供了额外的支持。

产品详情

EVAL-ADATE334EBZ是一款全功能评估板,旨在帮助用户轻松评估ADATE334双通道集成驱动器、比较器和有源负载(DCL)以及四象限单引脚参数测量单元(PPMU)的所有功能。EVAL-ADATE334EBZ通过超小A型(SMA)端子为所有信号输入和输出提供分线连接。差分对配有长度相等的50Ω受控阻抗走线。

EVAL-ADATE334EBZ仅支持+15 V和−15 V电源,板载稳压器提供所需的器件电源。EVAL-ADATE334EBZ可以通过板载连接器控制,也可使用ADATE334评估板软件通过基于Windows的PC的USB端口进行控制。默认设置是通过USB端口控制。与ADATE334评估板软件的通信通过USB进行,EVAL-ADATE334EBZ上的发光二极管(LED)指示灯提供读取和写入数据显示信息。/p>

ADATE334数据手册提供有关ADATE334器件所有功能的完整详细信息,以及ADATE334中每个寄存器的信息,使用EVAL-ADATE334EBZ时必须参阅该手册。

EVAL-ADATE334
评估具有PPMU、电平设置DAC和片内校准寄存器的2.3 GHz双通道集成DCL ADATE334

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADATE334的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览