eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

AD9959

推荐新设计使用

内置四通道10 bit DAC的500 MSPS直接数字频率合成器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4个同步DDS通道(500 MSPS)
  • 通道间独立的频率/相位/幅度控制
  • 频率/相位/幅度变化的延迟匹配
  • 出色的通道间隔离(>65 dB)
  • 线性频率/相位/幅度扫描功能
  • 高达16级频率/相位/幅度调制(引脚可选)
  • 4个集成式10位数模转换器(DAC)
  • 单独可编程DAC满量程电流
  • 频率调谐分辨率:0.12 Hz或以上
  • 14位相位偏移分辨率
  • 10位输出幅度调整分辨率
  • 串行I/O端口接口(SPI)具有增强数据吞吐量
  • 软件/硬件控制省电功能
  • 双电源供电(1.8 V DDS内核/3.3 V串行I/O)
  • 多器件同步
  • 可选4×至20× REFCLK乘法器(PLL)
  • 可选REFCLK晶体振荡器
  • 56引脚LFCSP封装
AD9959
内置四通道10 bit DAC的500 MSPS直接数字频率合成器
提问

参考资料

数据手册 2

用户手册 1

应用笔记 17

技术文章 21

产品亮点 1

常见问题 1

了解更多

软件资源

AD9959参考代码


工具及仿真模型

AD9959 IBIS Models 1

ADIsimDDS(直接数字频率合成)

ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。

打开工具

评估套件

EVAL-AD9959

AD9959 评估板

产品详情

AD9959是一款多通道频率合成器,集成了四个同步直接数字频率合成(DDS)内核和许多用户可编程功能。该评估板软件提供图形用户界面,实现与器件轻松通信,并具有鼠标悬停效果等诸多用户友好特性。将鼠标置于元素上即可显示软件的许多元素。本用户指南中的图19显示了当用户将鼠标置于参考时钟框上时此功能的工作方式。本用户指南应配合AD9959数据手册使用。

EVAL-AD9959
AD9959 评估板

参考电路

CN0186 参考设计

相位相干FSK调制器

特性和优点

  • Switch frequencies without losing phase information
  • Precision tuning range with digital programming
CN0186
相位相干FSK调制器

最新评论