AD9520-0
推荐新设计使用12 LVPECL/24 CMOS输出时钟发生器,集成2.8 GHz VCO
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低相位噪声锁相环(PLL)
- 片内VCO的调谐频率范围为2.53 GHz至2.95 GHz
- 可选外部3.3 V/5 V VCO/VCXO至2.4 GHz
- 1路差分或2路单端基准输入
- 支持最高250 MHz的CMOS、LVDS或LVPECL参考
- 参考输入接受16.62 MHz至33.3 MHz晶振
- 可选参考时钟倍频器
- 参考监控功能
- 自动/手动参考保持和参考切换模式,恢复式切换
- 参考间无毛刺切换
- 从保持模式自动恢复
- 可选数字或模拟锁定检测
- 可选零延迟工作
- 12路1.6 GHz LVPECL输出分为4组
- 每组3路输出,共享一个带相位延迟的1至32分频器
- 加性输出抖动低至225 fs rms
- 分组输出的通道间偏斜 < 16 ps
- 可以将每路LVPECL输出配置为2路CMOS输出(fOUT ≤ 250 MHz)
- 上电时所有输出自动同步
- 提供手动输出同步
- SPI和I2C兼容型串行控制端口
- 64引脚LFCSP
- 非易失性EEPROM存储配置设置
AD9520-0提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内VCO的调谐频率范围为2.53 GHz至2.95 GHz。也可以使用最高2.4 GHz的外部3.3 V/5 V VCO/VCXO。
AD9520-0串行接口支持SPI和I2C端口。封装内EEPROM能够通过串行接口进行编程,其可存储用于上电和芯片复位的用户定义寄存器设置。
AD9520-0具有12路LVPECL输出,分为四组。任何一路1.6 GHz LVPECL输出都可以重新配置为两路250 MHz CMOS输出。若应用需要LVDS驱动器而非LVPECL驱动器,请参考AD9522-0。
每组3路输出具有一个分频器,其分频比(从1至32)和相位失调或粗调时间延迟均可设置。
AD9520-0提供64引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。外部VCO的工作电压可高达5.5 V。独立的输出驱动器电源可以为2.375 V至3.465 V。
AD9520-0的额定工作温度范围为−40°C至+85°C标准工业温度范围。
应用
- 低抖动、低相位噪声时钟分配
- SONET、10Ge、10GFC、同步以太网、OTU2/3/4的时钟产生和转换
- 前向纠错(G.710)
- 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
- 高性能无线收发器
- 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
- 宽带基础设施
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
常见问题 1
视频 4
参考电路 1
产品选型指南 1
模拟对话 1
非常见问题 13
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9520-0BCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9520-0BCPZ-REEL7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
AD9520-0BCPZ | 量产 | |
AD9520-0BCPZ-REEL7 | 量产 | |
11月 7, 2016 - 16_0168 AD9520 Power Dissipation in Power Down spec change |
||
AD9520-0BCPZ | 量产 | |
AD9520-0BCPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
ADIsimCLK设计与评估软件
ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。
打开工具