eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

AD9102

量产

低功耗、14位、180MSPS、数模转换器和波形发生器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 片内4096 × 14位模式存储器
  • 片内DDS
  • 功耗(3.3 V、4 mA输出)
    • 96.54 mW (180 MSPS)
  • 休眠模式:<5 mW(3.3 V时)
  • 电源电压:1.8 V至3.3 V
  • 差分电流输出:8 mA(最大值,3.3 V)
  • SFDR至奈奎斯特频率
    • 87 dBc(10 MHz输出)
  • 相位噪声(1 kHz偏移、180 MSPS、8 mA):−150 dBc/Hz
  • 小尺寸、32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP无铅封装,3.6 mm × 3.6 mmexposed pad
AD9102
低功耗、14位、180MSPS、数模转换器和波形发生器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
CAT-5视频接收器 1
AD8129 量产 低成本200 MHz差分接收器放大器
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 2
ADA4817-1 量产 低噪声、1 GHz FastFET 运算放大器
ADA4817-2 量产 低噪声、1 GHz FastFET运算放大器
时钟分配器件 1
AD9514 推荐新设计使用 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

ADIsimDDS(直接数字频率合成)

ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD9102

AD9102 评估板

特性和优点

  • 具有SPI接口的180 MSPS 14位单通道数模转换器
  • 用于差分至单端输出电压转换的巴伦或放大器选项
  • 板载和外部时钟选项
  • 小尺寸Arduino Uno
  • 可以与支持Mbed的硬件配合使用,如SDP-K1

产品详情

AD9106和AD9102评估板兼容基于ARM支持Mbed的电路板(如SDP-K1),且可连接到Arduino Uno接头。

该评估设置只能由USB供电,无需用于时钟输入的高频波形发生器。该评估板默认使用板载156.25 MHz晶振作为时钟源,但提供外部时钟选项。DAC输出可以通过板载放大器进行变压器耦合或评估。

除硬件之外,还提供示例源代码,可用作开发目标应用固件的起始点。评估板和示例源代码稍做修改就可以与其他Mbed平台配合使用。

EVAL-AD9102
AD9102 评估板

最新评论

近期浏览