AD8351
量产低失真RF/IF差分放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 3 dB带宽:2.2 GHz (AV = 12 dB)
- 单电阻可编程增益
0 dB ≤ AV≤ 26 dB - 差分接口
- 低噪声输入级:2.7 nV/√Hz (AV = 10 dB)
- 低谐波失真
–79 dBc(二阶,70 MHz)
–81 dBc(三阶,70 MHz) - OIP3:31 dBm (70 MHz)
- 单电源供电: 3 V至5.5 V
- 低功耗: 28 mA (5 V)
- 可调输出共模电压
- 快速建立和过驱恢复
- 压摆率:13,000 V/μs
- 省电功能
AD8351是一款完全差分放大器,可用于在通信收发器中,以中频频率驱动高分辨率(10-14位)/高速ADC (240 MSPS)。
AD8351简化了ADC驱动,用户可以通过一个外部电阻调整增益(最高26 dB),同时集成了输出共模调整电路,以降低输入ADC中的驱动电平。
AD8351是一种极低失真增益级,同时具有低噪声和宽增益带宽特性,因而非常适合数字通信中频接收机使用。该器件可以在多种常用中频频率70/140/240 MHz下工作。
关于驱动12/14位分辨率ADC以及用该器件进行单端至差分信号转换的详细电路信息,参见AD8351产品数据手册。
AD8351采用先进的硅双极性工艺制造,以3 V或5 V单电源供电,提供节省空间的10引脚微型SOIC封装,额定温度范围为–40ºC至+85ºC。
供货其它RF/IF放大器产品:
- AD8367 - 500 MHz单端、模拟控制可变增益放大器
- AD8369 - 600 MHz、45 dB数字控制式可变增益放大器
- AD8350- 1.0 GHz差分放大器
参考资料
数据手册 3
应用笔记 2
技术文章 1
评估设计文件 1
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8351ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8351ARM | 10-Lead MSOP | ||
AD8351ARM-REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD8351ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD8351ARMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD8351SCPZ-EP-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
AD8351ACPZ-R7 | 量产 | |
10月 2, 2014 - 14_0096 AD8351 Data Sheet Specification Correction |
||
AD8351ACPZ-R7 | 量产 | |
AD8351ARM | 过期 | |
AD8351ARM-REEL7 | 过期 | |
AD8351ARMZ | 量产 | |
AD8351ARMZ-REEL7 | 量产 | |
10月 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD8351ARM | 过期 | |
AD8351ARM-REEL7 | 过期 | |
AD8351ARMZ | 量产 | |
AD8351ARMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8351ARM | 过期 | |
AD8351ARM-REEL7 | 过期 | |
AD8351ARMZ | 量产 | |
AD8351ARMZ-REEL7 | 量产 | |
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD8351ARM | 过期 | |
AD8351ARM-REEL7 | 过期 | |
AD8351ARMZ | 量产 | |
AD8351ARMZ-REEL7 | 量产 | |
3月 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
AD8351ARM | 过期 | |
AD8351ARM-REEL7 | 过期 | |
AD8351ARMZ | 量产 | |
AD8351ARMZ-REEL7 | 量产 | |
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD8351ARMZ | 量产 | |
AD8351ARMZ-REEL7 | 量产 | |
6月 19, 2017 - 17_0038 Obsolescence of Lead (Pb)-Bearing Packages |
||
AD8351ARM | 过期 | |
AD8351ARM-REEL7 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8351的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论