AD8209A
推荐新设计使用高压精密差动放大器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- ±8000 V HBM ESD适合基于分流的应用
- 通过AEC-Q100认证
- 内置EMI滤波器
- 高共模电压范围
- 工作电压范围:−2 V至+50 V
- 耐压范围:-20 V至+70 V
- 缓冲输出电压
- 增益:14 V/V
- 低通滤波器(单极或双极)
- 宽工作温度范围:−40°C至+125°C
- 出色的交流和直流性能
- 失调电压:±1 mV
- 增益漂移:−5 ppm/C(典型值)
- CMRR:80 dB(最小值,DC至10 kHz)
- 通过汽车应用认证
AD8209A是一款单电源差动放大器,非常适合在大共模电压(CMV)情况下放大和低通滤波小差分电压。采用5 V单电源供电时,输入共模电压范围为−2 V至+50 V。AD8209A通过了AEC-Q100认证。这款放大器提供增强的输入过压和ESD保护,并内置电磁干扰(EMI)滤波功能。
汽车应用要求使用鲁棒、精密的器件,以便提供更好的系统控制。AD8209A具有出色的交流和直流性能,可将应用中的误差降至低点。MSOP封装的失调和增益漂移典型值分别小于5 µV/C和-5 ppm/°C。在DC至10 kHz范围内,其共模抑制比(CMRR)最小值为80 dB。
AD8209A在前置放大器(A1)的输出端提供一个外部可用的100 kΩ电阻,可用来进行低通滤波以及建立14 V/V以外的增益。
应用- 高端电流检测
- 电机控制
- 电磁阀控制
- 电源管理
- 低端电流检测
- 诊断保护
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8209AWBRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8209AWBRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8209AWBRMZ-RL | 8-Lead MSOP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8209A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论