MAX9264
量产HDCP吉比特多媒体串行链路串行器/解串器
单链路串行器/解串器芯片组,集成控制通道,理想用于数字视频设备
- 产品模型
- 3
产品详情
- 通过控制通道可设置HDCP加密使能/禁用
- 控制信号处理所有HDCP协议—无需独立的控制总线
- HDCP密钥预先设置在非易失安全存储器
- 2.5Gbps净荷数据率(额定3.125Gbps)
- 交流耦合串行链路,带有8b/10b行编码
- 8.33MHz至104MHz (24位模式)或6.25MHz至78MHz (32位模式)像素时钟
- 4位至32位字长,8kHz至192kHz I²S音频通道支持高清音频
- 内置半/全双工双向控制通道
- 基本模式:9.6kbps至1Mbps
- 旁路模式:9.6kbps至1Mbps
- 中断支持触摸显示屏
- 远端I²C主机控制外设
- 可编程预加重/去加重和通道均衡器,可驱动3.125Gbps数据沿电缆传输15m
- 串行或并行输出提供可编程扩频功能,降低EMI
- 解串器提供串行数据时钟恢复,无需外部参考时钟
- 自动数据率检测,允许“实时”改变数据率
- 串行器像素时钟输入可旁路PLL,用于衰减抖动
- 内置PRBS发生器/检测器,用于串行链路的BER测试
- 可检测串行链路对地、对电池短路以及开路故障。
- ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD保护
MAX9263/MAX9264芯片组将Maxim的吉比特多媒体串行链路(GMSL)技术扩展到支持宽带数字内容保护(HDCP)加密,用于DVD和Blu-ray™视频及音频数据保护。MAX9263串行器或任何HDCP-GMSL串行器,配合MAX9264解串器或任何HDCP-GMSL解串器,构成数字串行链路,用于传输控制数据和HDCP加密视频、音频数据。GMSL是经过Digital Content Protection (DCP),LLC认证的HDCP技术。
并行接口可针对24位或32位字节宽度编程,工作在8.33MHz至104MHz (24位)或6.25MHz至78MHz (32位)像素时钟。针对24位或32位字节编程时,3路输入用于I²S音频,支持8kHz至192kHz采样率、4位至32位采样深度。嵌入式控制通道在串行器和解串器之间形成9.6kbps至1Mbps全双工差分UART链路。电子控制单元(ECU)或微控制器(µC)可位于链路的串行器侧(通常用于视频显示)、链路的解串器侧(通常用于图像检测),或两侧(通常用于HDCP视频显示中继器)。控制通道使能远端外设的ECU/µC控制,例如背光控制、触摸屏,并执行HDCP相关的操作。
串行链路信号为交流耦合CML,8b/10b编码。为了驱动更长电缆,串行器提供可编程预加重/去加重,解串器提供可编程通道均衡器。GMSL器件在串行(串行器)和并行(解串器)输出具有可编程扩频功能。串行链路输入和输出满足ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。串行器主电源电压为1.8V;解串器主电源电压为3.3V;I/O电源为1.8V至3.3V。两款器件均采用64引脚、TQFP封装,带裸焊盘,工作在-40°C至+105°C汽车级温度范围。
应用
- 高分辨率汽车导航
- 兆像素照相系统
- 后排座信息终端
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9264GCB/V+ | 64-TQFP_EP-10X10X1.0 | ||
MAX9264GCB/V+GG4 | 64-TQFP_EP-10X10X1.0 | ||
MAX9264GCB/V+T | 64-TQFP_EP-10X10X1.0 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 13, 2015 - 1519 TEST |
||
MAX9264GCB/V+ | 量产 | |
MAX9264GCB/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9264的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论