MAX9209

过期

可编程、直流平衡、21位串行器

业内首款21位、可编程DC平衡串行器与解串器芯片组

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可编程直流平衡或非直流平衡工作
  • 直流平衡允许使用交流耦合,提高地电平偏移容限
  • 低至8MHz工作频率
  • 引脚兼容于非直流平衡模式的DS90CR215和DS90CR217
  • 集成110Ω (直流平衡)和410Ω (非直流平衡)输出电阻
  • 5V耐压LVTTL/LVCMOS数据输入
  • 无需外接元件的锁相环
  • 高达1.785Gbps数据吞吐率
  • LVDS输出符合IEC 61000-4-2和ISO 10605规范
  • LVDS输出符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准
  • 低截面48引脚TSSOP和节省空间的QFN封装
  • -40°C至+85°C的工作温度范围
  • +3.3V电源
MAX9209
可编程、直流平衡、21位串行器
MAX9209、MAX9213:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX9234 热插拔、21位、直流平衡、LVDS解串器
MAX9214 可编程、直流平衡、21位解串器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX9244EVKIT

MAX9209和MAX9244评估板

特性和优点

  • 21位并行LVCMOS/LVTTL接口
  • 8针连接器,带定制电缆
  • 独立评估MAX9209/MAX9244串行器/解串器(SerDes)
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9209/MAX9244评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估21位可编程直流平衡串行器MAX9209以及带可编程扩谱调制和直流平衡的21位解串器MAX9244。MAX9209将21位LVCMOS/LVTTL并行输入数据串行化为三路LVDS输出。MAX9244则将来自MAX9209的三路LVDS输入数据解串并将其转换为21位LVCMOS/LVTTL并行数据。

MAX9209/MAX9244评估板电路采用单层PCB,出厂时分别安装了MAX9209EUM+和MAX9244EUM+。

应用

  • 汽车DVD播放系统
  • 汽车导航系统
  • 数字复印机
  • 激光打印机

MAX9209EVKIT

MAX9209和MAX9244评估板

特性和优点

  • 21位并行LVCMOS/LVTTL接口
  • 8针连接器,带定制电缆
  • 独立评估MAX9209/MAX9244串行器/解串器(SerDes)
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9209/MAX9244评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估21位可编程直流平衡串行器MAX9209以及带可编程扩谱调制和直流平衡的21位解串器MAX9244。MAX9209将21位LVCMOS/LVTTL并行输入数据串行化为三路LVDS输出。MAX9244则将来自MAX9209的三路LVDS输入数据解串并将其转换为21位LVCMOS/LVTTL并行数据。

MAX9209/MAX9244评估板电路采用单层PCB,出厂时分别安装了MAX9209EUM+和MAX9244EUM+。

应用

  • 汽车DVD播放系统
  • 汽车导航系统
  • 数字复印机
  • 激光打印机

MAX9244EVKIT
MAX9209和MAX9244评估板
MAX9209EVKIT
MAX9209和MAX9244评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9209的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览