MAX9263

量产

HDCP吉比特多媒体串行链路串行器/解串器

单链路串行器/解串器芯片组,集成控制通道,理想用于数字视频设备

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 通过控制通道可设置HDCP加密使能/禁用
  • 控制信号处理所有HDCP协议—无需独立的控制总线
  • HDCP密钥预先设置在非易失安全存储器
  • 2.5Gbps净荷数据率(额定3.125Gbps)
  • 交流耦合串行链路,带有8b/10b行编码
  • 8.33MHz至104MHz (24位模式)或6.25MHz至78MHz (32位模式)像素时钟
  • 4位至32位字长,8kHz至192kHz I²S音频通道支持高清音频
  • 内置半/全双工双向控制通道
    • 基本模式:9.6kbps至1Mbps
    • 旁路模式:9.6kbps至1Mbps
  • 中断支持触摸显示屏
  • 远端I²C主机控制外设
  • 可编程预加重/去加重和通道均衡器,可驱动3.125Gbps数据沿电缆传输15m
  • 串行或并行输出提供可编程扩频功能,降低EMI
  • 解串器提供串行数据时钟恢复,无需外部参考时钟
  • 自动数据率检测,允许“实时”改变数据率
  • 串行器像素时钟输入可旁路PLL,用于衰减抖动
  • 内置PRBS发生器/检测器,用于串行链路的BER测试
  • 可检测串行链路对地、对电池短路以及开路故障。
  • ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD保护
MAX9263
HDCP吉比特多媒体串行链路串行器/解串器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数据路径管理 4
MAX9250 量产 27位、2.5MHz至42MHz、直流平衡、LVDS解串器
MAX9218 量产 27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS解串器
MAX9213 量产 可编程、直流平衡、21位串行器
MAX9217 量产 27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS串行器
选择器多路复用器和解复用器 1
MAX9209 过期 可编程、直流平衡、21位串行器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX9263EVKIT

MAX9263和MAX9264评估板

特性和优点

  • 可接受29位并行视频和I²S音频信号
  • 板载S/PDIF至I²S音频转换器
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB-PC连接(提供电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9263评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9263宽带数字内容保护(HDCP)吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器,带有扩频和全双工控制通道。评估板提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,简单的图形用户界面(GUI)大大简化了器件的性能评估。

评估板安装了MAX9263GCB/V+。

为了对GMSL进行完全评估,须订购MAX9263评估板及其配套电路MAX9264评估板。

应用

  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端

MAX9265EVKIT

MAX9264和MAX9265评估板

特性和优点

  • 可接受29位并行视频和I²S音频信号
  • 板载S/PDIF至I²S音频转换器
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB-PC连接(提供电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9265评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9265宽带数字内容保护(HDCP)吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器,带有LVDS系统接口、扩频和全双工控制通道。评估板提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,简单的图形用户界面(GUI)大大简化了MAX9265的性能评估。

MAX9265评估板安装了MAX9265GCM/V+。

为了对GMSL进行完全评估,须订购MAX9265评估板及其配套电路MAX9264评估板。

应用

  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端

MAX9264EVKIT

MAX9263和MAX9264评估板

特性和优点

  • 可驱动29位并行视频和I²S音频信号
  • 板载I²S音频DAC (MAX9850)
  • 板载D类音频功率放大器(MAX9701)
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB-PC连接(提供电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9264评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9264宽带数字内容保护(HDCP)吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,带有扩频和全双工控制通道。评估板提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,简单的图形用户界面(GUI)大大简化了MAX9264的性能评估。

MAX9264评估板安装了MAX9264GCB/V+。

为了对GMSL进行完全评估,须订购MAX9264评估板及其配套电路MAX9263评估板。

应用

  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端

MAX9263EVKIT
MAX9263和MAX9264评估板
MAX9265EVKIT
MAX9264和MAX9265评估板
MAX9264EVKIT
MAX9263和MAX9264评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9263的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览