MAX9260

量产

吉比特多媒体串行链路,提供扩频功能和全双工控制通道

单链路串行器/解串器芯片组,集成控制通道,理想用于数字视频设备

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.5Gbps有效载荷数据速率、交流耦合串行链路,带有8B/10B行编码
  • 24位或32位可编程并行输入总线支持18位或24位色彩的XGA (1280 x 768)或双视图WVGA (2 x 854 x 480)面板
  • 8.33MHz至104MHz (24位总线)或6.25MHz至78MHz (32位总线)并行数据速率
  • 支持2/3个10位摄像链路,最大像素时钟分别为104MHz/78MHz
  • 4位至32位字宽、8kHz至192kHz I²S音频通道支持高清音频
  • 内置半双工/全双工双向控制通道(100kbps至1Mbps)
  • 单独的中断信号支持显示面板的触摸屏功能
  • 远端I²C主机控制外设
  • 预加重电缆驱动器(MAX9259)/电缆均衡器(MAX9260)
  • 串行和并行数据输出端的可编程扩展频谱功能可降低EMI
  • 解串器无需外部时钟
  • 自动数据速率检测允许“实时”改变数据速率
  • 输入时钟PLL抖动衰减(MAX9259)
  • 片内PRBS发生器/检测器用于BER测试
  • 电缆故障检测器能够检测线路对地或电池的短路以及开路故障
  • ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD保护
  • -40°C至+105°C工作温度范围
  • 专利申请中
MAX9260
吉比特多媒体串行链路,提供扩频功能和全双工控制通道
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数据路径管理 4
MAX9217 量产 27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS串行器
MAX9213 量产 可编程、直流平衡、21位串行器
MAX9218 量产 27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS解串器
MAX9250 量产 27位、2.5MHz至42MHz、直流平衡、LVDS解串器
选择器多路复用器和解复用器 1
MAX9209 过期 可编程、直流平衡、21位串行器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX9259EVKIT

MAX9259评估板

特性和优点

  • 接收29位并行视频和I²S音频数据
  • 板上S/PDIF至I²S音频转换器
  • Windows 2000、Windows XP以及Windows Vista (32位)兼容软件
  • USB至PC连接器(包含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9259评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9259带有扩展频谱和全双工控制通道的吉比特多媒体串行链路(GMSL)。评估板还提供Windows® 2000、Windows XP®以及Windows Vista®兼容软件,为评估MAX9259的性能提供简便的图形用户界面(GUI)。MAX9259评估板安装了MAX9259GCB/V+。

如需评估完整的GMSL,请定购MAX9259评估板及其配套的MAX9260评估板。

应用

  • 汽车导航、信息终端和图像侦测系统
  • 用于显示器的高速串行数据传输
  • 用于图像侦测的高速串行数据传输

MAX9260EVKIT

MAX9260评估板

特性和优点

  • 驱动29位并行视频和I²S音频数据
  • 板上I²S音频DAC (MAX9850)
  • 板上D类音频功率放大器(MAX9701)
  • Windows 2000、Windows XP以及Windows Vista (32位)兼容软件
  • USB至PC连接器(包含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9260评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9260带有扩展频谱和全双工控制通道的吉比特多媒体串行链路(GMSL)。评估板还提供Windows® 2000、Windows XP®以及Windows Vista®兼容软件,为评估MAX9260的性能提供简便的图形用户界面(GUI)。

MAX9260评估板安装了MAX9260GCB/V+。

如需评估完整的GMSL,请定购MAX9260评估板及其配套的MAX9259评估板或MAX9249评估板。

应用

  • 汽车导航、信息终端和图像侦测系统
  • 用于显示器的高速串行数据传输
  • 用于图像侦测的高速串行数据传输

MAX9259EVKIT
MAX9259评估板
MAX9260EVKIT
MAX9260评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9260的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览