MAX8586

量产

单路1.2A USB开关,3mm x 3mm TDFN封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 反向电流保护
  • 可编程限流高达1.2A
  • 精确的限流
  • 故障去除时可选择自动重启功能
  • 热过载保护
  • 可选的高有效/低有效ON输入
  • 内置20ms故障屏蔽
  • 与所有USB规范兼容
  • 2.75至5.5V电源输入范围
  • /FAULT指示输出
  • 15kV ESD保护(带电容)
  • 细小的8引脚3mm x 3mm TDFN封装
MAX8586
单路1.2A USB开关,3mm x 3mm TDFN封装
MAX8586:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB电源开关 4
MAX1558 量产 双路、3mm x 3mm、1.2A/可编程电流USB开关,带有自动复位功能
MAX1946 量产 单路USB开关,带有自动复位和故障屏蔽,微型TQFN封装
MAX1823 量产 双路、USB开关,带有故障屏蔽及自复位功能
MAX1562 量产 可编程4A USB限流开关,带有自动复位和故障屏蔽功能
产品 1
MAX1558H 双路、3mm x 3mm、1.2A/可编程电流USB开关,带有自动复位功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8586EVKIT

MAX8586评估板

特性和优点

  • 微小的8引脚、3mm x 3mm、TDFN封装
  • 阻止反向电流
  • 可编程限流门限
  • 故障解除时可自动重启
  • 限流精度为14%
  • 负载电流高达1.2A
  • 热过载保护
  • 内置20ms故障屏蔽
  • 完全兼容于USB规范
  • 2.7V至5.5V输入电源范围
  • /FAULT指示输出
  • 高电平有效/低电平有效选择引脚
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8586评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,用于评估MAX8586 1.2A USB开关。该评估板工作在2.7V至5.5V输入电压范围,源出电流高达1.2A。MAX8586具有可调节限流和过载下自动重试功能,另外还提供短路保护。20ms的故障屏蔽时间可防止负载瞬变时或容性负载引起的误报警。MAX8586采用节省空间的8引脚、3mm x 3mm、TDFN封装。

应用

  • 台式计算机/笔记本电脑
  • 坞站
  • PDA与掌上电脑
  • USB端口/集线器

MAX8586EVKIT
MAX8586评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max8586的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览