LTC2606

量产

具 I2C 接口的 16 位轨至轨 DAC

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 尺寸最小的引脚兼容型单通道 DAC:
    • LTC2606:16 位
    • LTC2616:14 位
    • LTC2626:12 位
  • 在整个工作温度范围内保证 16 位单调特性
  • 27 个可选地址
  • 400kHz I2C 接口
  • 2.7V 至 5.5V 的宽电源电压范围
  • 低功耗操作:270µA (在 3V)
  • 消耗电流可低至 1µA (最大值)
  • 高的轨至轨输出驱动电流 (±15mA,最小值)
  • 双缓冲数据锁存器
  • 异步 DAC 更新引脚
  • LTC2606 / LTC2616 / LTC2626:上电复位至零标度
  • LTC2606-1 / LTC2616-1 / LTC2626-1:上电复位至中间标度
  • 纤巧型 (3mm x 3mm) 10 引脚 DFN 封装

 

LTC2606
具 I2C 接口的 16 位轨至轨 DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
串行总线缓冲器、扩展器和加速度计 1
LTC4316 量产 单通道 I2C / SMBus 地址转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

Linduino 3


评估套件

DC812A
LTC2606 16位、I2C VOUT DAC演示板(需要DC590)

参考电路

Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0540 参考设计

适用于IEPE传感器的24位数据采集系统

特性和优点

  • EPE兼容数据采集系统
  • 压电和MEMS传感器
  • 54 kHz模拟输入带宽
  • 尺寸兼容Arduino

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-11-03
    使用ADI可靠的工业信号链轻松连接传感器
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-04-27
    CN0549 - CbM开发平台
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-01-29 02:43
    CN0549 - CbM Development Platform
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-09-21 01:06
    Easily Connect Sensors with ADI's Robust Industrial Signal Chains
CN0540
适用于IEPE传感器的24位数据采集系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2606的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览