DS1923

量产

Hygrochron iButton器件,具有8KB数据记录存储器

温度/湿度数据记录器随时随地监视易腐坏的产品

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 数字湿度计以8位(0.6%RH)或12位(0.04%RH)的分辨率测量湿度
  • 工作范围:-20°C至+85°C;0至100%RH (见完整数据资料的安全操作范围)
  • 自动唤醒,测量温度与/或湿度,并以8位或16位格式在8KB数据记录存储器中保存数据
  • 数字温度计以8位(0.5°C)或11位(0.0625°C)分辨率测量温度
  • 利用软件修正,-10°C至+65°C范围内的温度精度优于±0.5°C
  • 内置湿度传感器实现温度与湿度的同步记录
  • 电容式聚合体湿度测量单元
  • 防水滤波器保护传感器避免灰尘、污垢、潮湿与污染
  • 采样间隔从1秒至273小时
  • 可编程为经过一定延迟时间之后启动记录,或在温度告警被触发之后启动记录
  • 温度与湿度告警具有可编程的高、低触发点
  • 通过1-Wire的条件检索功能可快速访问告警器件
  • 512字节通用存储器加上64字节校准存储器
  • 为所有存储器与配置寄存器提供两级加密保护
  • 利用1-Wire协议,通过单条数字信号与主机通信,标准速度可达15.4kbps,过驱动模式下可达125kbps
  • 在NIST可溯的实验室分别独立校准
  • 温度与湿度的校准系数由工厂编程写入非易失(NV)存储器
  • 符合UL 913 第五版标准(1997-02-24修订);绝对安全设备:通过I级, 1区, A、B、C组和指定D区域场合的认证
DS1923
Hygrochron iButton器件,具有8KB数据记录存储器
提问

参考资料

数据手册 2

可靠性数据 1

用户手册 1

应用笔记 3

设计笔记 4

技术文章 14

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览