ADN4656

推荐新设计使用

5 kV RMS/3.75 kV RMS、双通道LVDS千兆位隔离器(第一通道反向)

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5 kV rms 和 3.75 kV rms LVDS 隔离器
  • 符合 TIA/EIA-644-A LVDS 标准
  • 多种双通道配置
  • 能以高达 1.1 Gbps 的任意数据速率进行切换,具有低抖动
    • 传播延迟 4 ns(典型值)
    • 随机抖动 2.6 ps rms(典型值)
    • 1.1 Gbps 时峰到峰总抖动 90 ps(典型值)
  • 2.5 V 或 3.3 V 电源
  • −75 dBc 电源纹波抑制,相位杂散水平
  • 抗干扰性
  • ±8 kV IEC 61000-4-2 ESD 跨隔离栅保护
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 超越 EN 55022 B 级辐射发射限制,PRBS 为 1.1 Gbps
  • 安全和监管审批(20 引脚 SOIC_W 封装)
    • UL(申请中):5000 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • CSA 组件验收通知 5A(申请中)
    • VDE 符合性证书(申请中)
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 424 VPEAK
  • 在开路、短路和端接输入条件下故障安全输出高电平 (ADN4655/ADN4656)
  • 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 7.8 mm 最小爬电距离和净空
ADN4656
5 kV RMS/3.75 kV RMS、双通道LVDS千兆位隔离器(第一通道反向)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADN4656

ADN4656 评估板

特性和优点

  • 隔离式接地平面(逻辑侧和总线侧)
  • 通过 SMA 端子实现方便的连接
    • 1 侧(VIN1 和 VDD1)和 2 侧(VIN2 和 VDD2)使用 3.3 V 或 2.5 V 电源
    • 1 侧接地 (GND1) 和 2 侧接地 (GND2)
    • LVDS 输入信号:DIN1+、DIN1−、DIN2+、DIN2−
    • LVDS 输出信号:DOUT1+、DOUT1−、DOUT2+、DOUT2−
  • 可通过跳线选择 3.3 V 或 2.5 V 电源
  • 所有 LVDS 驱动器和接收器上都提供端接电阻器

产品详情

使用 EVAL-ADN4654EB1Z、EVAL-ADN4655EB1Z 和 EVAL-ADN4656EB1Z,可以快速轻松地评估 ADN4654/ADN4655/ADN4656 低电压差分信号 (LVDS) 隔离器而无需外部组件。ADN4654/ADN4655/ADN4656 利用 ADI 公司的 iCoupler® 技术将 2 通道隔离器与 LVDS 接收器和驱动器组合到单个 20 引脚宽体 SOIC 封装中。这些器件能够以低抖动在高达 1.1 Gbps 的数据速率下运行。

这些评估板针对隔离器的每一侧都有单独的接地平面和电源平面。通过这样的分离,可以在器件两侧之间评估具有电气隔离的 ADN4654/ADN4655/ADN4656。ADN4654/ADN4655/ADN4656 器件每一侧都需要可通过跳线选择的 3.3 V 或 2.5 V 电源。使用片内低压差 (LDO) 稳压器,可以通过外部 3.3 V 电源提供 2.5 V 电压。

ADN4654/ADN4655/ADN4656 数据手册中提供了有关 ADN4654/ADN4655/ADN4656 的完整信息。使用该评估板时,应参阅该数据手册,同时参阅本用户指南。

EVAL-ADN4656
ADN4656 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADN4656的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论