ADN4655
ADN4655
推荐新设计使用5.7 kV RMS、四通道LVDS 2.5千兆位隔离器(0个反向通道)
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 5 kV rms 和 3.75 kV rms LVDS 隔离器
- 符合 TIA/EIA-644-A LVDS 标准
- 多种双通道配置
- 能以高达 1.1 Gbps 的任意数据速率进行切换,具有低抖动
- 传播延迟 4 ns(典型值)
- 随机抖动 2.6 ps rms(典型值)
- 1.1 Gbps 时峰到峰总抖动 90 ps(典型值)
- 2.5 V 或 3.3 V 电源
- −75 dBc 电源纹波抑制,相位杂散水平
- 抗干扰性
- ±8 kV IEC 61000-4-2 ESD 跨隔离栅保护
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
- 超越 EN 55022 B 级辐射发射限制,PRBS 为 1.1 Gbps
- 安全和监管审批(20 引脚 SOIC_W 封装)
- UL(申请中):5000 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
- CSA 元件验收通知 5A(申请中)
- VDE 符合性证书(申请中)
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 424 VPEAK
- 在开路、短路和端接输入条件下故障安全输出高电平 (ADN4655/ADN4656)
- 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
- 7.8 mm 最小爬电距离和净空
ADN4654/ADN4655/ADN46561 是信号隔离式低电压差分信号 (LVDS) 缓冲器,能够以低抖动在高达 1.1 Gbps 的数据速率下运行。这些器件集成了 ADI 公司的 iCoupler® 技术,已针对高速运行进行增强,可以为符合 TIA/EIA-644-A 标准的 LVDS 驱动器和接收器提供电气隔离。利用该集成,可实现 LVDS 信号链的嵌入式隔离。
ADN4654/ADN4655/ADN4656 包含多种通道配置,ADN4655 和 ADN4656 上的 LVDS 接收器包含一个故障安全机制,可在输入悬空、短路或端接但未驱动时确保相应的 LVDS 驱动器输出为逻辑 1。
对于低抖动条件下的高速运行,LVDS 和隔离器电路依赖于 2.5 V 电源。集成的片内低压差 (LDO) 稳压器可以通过外部 3.3 V 电源提供所需的 2.5 V 电压。这些器件完全适合在广泛的工业温度范围内使用,采用具有 5 kV rms 隔离的 20 引脚宽体 SOIC_W 封装,或采用具有 3.75 kV rms 隔离的 20 引脚 SSOP 封装。
应用
- 隔离式视频和成像数据
- 模拟前端隔离
- 数据平面隔离
- 隔离式高速时钟和数据链路
1 受美国专利 5,952,849;6,873,065;6,903,578 和 7,075,329 保护。其他专利正在申请中。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
安全和法规认证 1
视频 6
安全和法规认证 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN4655BRSZ | 20-Lead SSOP | ||
ADN4655BRSZ-RL7 | 20-Lead SSOP | ||
ADN4655BRWZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
ADN4655BRWZ-RL7 | 20-Lead SOIC (Wide) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADN4655的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论