ADN4624

推荐用于新设计

5.7 kV RMS/1.5 kV RMS、四通道LVDS 2.5千兆位隔离器(0个反向通道)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5.7 kV rms 和 1.5 kV rms LVDS 隔离器
  • 符合 TIA/EIA-644-A LVDS 信号电平
  • 四通道配置
  • 能以高达 2.5 Gbps 的任意数据速率进行切换,具有低抖动
    • 跨四个通道的 10 Gbps 总带宽
    • 传播延迟 2.15 ns(典型值)
    • 典型抖动:0.82 ps rms 随机,40 ps 总峰值
  • 低功耗 1.8 V 电源
  • ±8 kV IEC 61000-4-2 ESD 跨隔离栅保护
  • 高共模瞬变抗扰度:100 kV/μs(典型值)
  • 安全和监管审批 (28 引脚 SOIC_W_FP 封装)
    • UL(申请中):5700 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • CSA 元件验收通知 5A(申请中)
    • VDE 符合性证书(申请中)
      • DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11):2017-01
      • VIORM = 849 V峰值 (工作电压)
  • 启用或禁用刷新(低速输出正确性检查)
  • 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 具有 8.3 mm 爬电距离和间隙的 28 引脚宽体、更细间距 SOIC_W_FP 封装或具有 1.27 mm 爬电距离和间隙的 6 mm × 6 mm LFCSP 封装
ADN4624
5.7 kV RMS/1.5 kV RMS、四通道LVDS 2.5千兆位隔离器(0个反向通道)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADN4624

评估ADN4622/ADN4624 5.7 kV rms/1.5 kV rms四通道LVDS 2.5千兆位隔离器

特性和优点

  • 隔离接地层(逻辑端和总线端)
  • 高速布局支持2.5千兆位操作和精密抖动测量(随机抖动<1 ps rms)
  • 通过SMA端子可方便地连接
    • 端1 (VDD1)和端2 (VDD2)采用1.8 V电源工作
    • ADN4622:端1 (VIO1)和端2(VIO2)上的LVDS接收器采用3.3 V电源工作
    • 端1 (GND1)接地和端2 (GND2)接地
    • LVDS输入信号:DIN1+、DIN1−、DIN2+、DIN2−、DIN3+、DIN3−、DIN4+、DIN4−
    • LVDS输出信号:DOUT1+、DOUT1−、DOUT2+、DOUT2−、DOUT3+、DOUT3−、DOUT4+、DOUT4−
  • 跳线可选刷新模式
  • 所有LVDS接收器上的端接电阻

产品详情

EVAL-ADN4622EB1Z和EVAL-ADN4624EB1Z支持快速而轻松地分别评估ADN4622和ADN4624低电压差模信号(LVDS)隔离器,无需使用外部元件。ADN4622/ADN4624采用ADI公司的iCoupler®技术将四通道隔离器、LVDS接收器和驱动器集成到单通道、28引脚宽体SOIC封装中,器件间的间距更小。这些器件能以最高2.5 Gbps的数据速率工作,且具有低抖动。

EVAL-ADN4622EB1Z和EVAL-ADN4624EB1Z具有单独用于隔离器各端的接地层和电源层。利用该分离性能可评估ADN4622/ADN4624,并实现器件两端之间的电气隔离。ADN4622/ADN4624器件每端需要连接1.8 V电源,ADN4622每端还需要连接一个3.3 V电源。

有关ADN4622/ADN4624的完整详细信息,请参阅ADN4622/ADN4624数据手册,在使用EVAL-ADN4622EB1Z或EVALADN4624EB1Z时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。

EVAL-ADN4624
评估ADN4622/ADN4624 5.7 kV rms/1.5 kV rms四通道LVDS 2.5千兆位隔离器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADN4624的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论