专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADA4896-2
推荐新设计使用1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 低宽带噪声
1 nV/√Hz
2.8 pA/√Hz - 低1/f噪声
2.4 nV/√Hz (10 Hz) - 低失真:−115 dBc (100 kHz),VOUT = 2 V p-p
- 低功耗:每个放大器3 mA
- 低输入失调电压:0.5 mV(最大值)
- 高速
-3 dB带宽:230 MHz(G = +1)
压摆率:120 V/μs0.1%建立时间:45 ns - 轨到轨输出
- 宽电源电压范围:3 V至10 V
- 禁用特性 (ADA4897-1)
ADA4896-2/ADA4897-1是单位增益稳定、低噪声、轨到轨输出、高速电压反馈型放大器,静态电流为3 mA,1/f噪声为2.4 nV/√Hz (10 Hz),无杂散动态范围为-80 dBc (2 MHz),堪称超声、低噪声前置放大器和高性能ADC驱动器等各种应用的理想解决方案。正是ADI公司专有的新一代SiGe双极性工艺和创新结构,才造就了如此高性能的放大器。
ADA4896-2/ADA4897-1带宽为230 MHz,压摆率为120 V/μs,0.1%建立时间为45 ns,具有宽工作电压范围(3 V至10 V),特别适合需要高动态范围、精度以及高速度的系统。
ADA4896-2提供8引脚LFCSP和8引脚MSOP两种封装。ADA4897-1提供8引脚SOIC和6引脚SOT-23两种封装。ADA4896-2和ADA4897-1的工作温度范围均为−40°C至+125°C宽工业温度范围。
应用
• 低噪声前置放大器
• 超声放大器PLL环路滤波器
• 高性能ADC驱动器
• DAC缓冲器
参考资料
数据手册 1
用户手册 4
应用笔记 4
视频 5
教程 12
产品选型指南 1
模拟对话 2
非常见问题 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4896-2ACPZ-R2 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4896-2ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4896-2ACPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4896-2ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADA4896-2ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADA4896-2ARMZ-RL | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 3, 2017 - 16_0230 Assembly Transfer of Select LFCSP Products to ASE Korea |
||
ADA4896-2ACPZ-R2 | 量产 | |
ADA4896-2ACPZ-R7 | 量产 | |
ADA4896-2ACPZ-RL | 量产 | |
4月 28, 2014 - 13_0224 Assembly Transfer of Select 2x3 and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
ADA4896-2ACPZ-R2 | 量产 | |
ADA4896-2ACPZ-R7 | 量产 | |
ADA4896-2ACPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
-
16位、化学分析——带电粒子束 -
18位、化学分析——带电粒子束
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4896
- ADA4896-2
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具SPICE 模型 1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4896-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论