ADA4355

推荐用于新设计

位接收器 μModule 的可编程跨阻抗和电流

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高性能、电流输入、数据采集 μModule,括 TIA、模拟滤波器、ADC 驱动器和 ADC
    • 3 个可选的 TZ 设置:2 kΩ,、20 kΩ 和 200 kΩ
    • ADC 的内部 1.8 V LDO
    • 所有无源组件,包括电源去耦
  • 小尺寸:12.00 mm × 6.00 mm CSP_BGA
  • 采用 3.3 V 单电源供电
  • 满量程输入电流为 800 μA (TZ = 2 kΩ)
  • 快速输入过载恢复
  • 高模拟输入电流至 40 mA
  • 模拟滤波器,用于降噪和抗混叠滤波
    • 可选的 1.0 MHz 和 100 MHz LPF 带宽
  • 低输入参考电流噪声:16 pA rms
    • TZ = 200 kΩ,65536 平均值,1 MHz 模拟滤波器
  • 支持低至 10 ns 的输入脉冲宽度
  • 采样率高达 125 MSPS 的 14 位 ADC
    • 串行 LVDS 数据输出
    • SPI 控制接口
  • 静态功率:546 mW,启用 LDO
  • 温度范围:−40 °C 至 +85 °C
ADA4355
位接收器 μModule 的可编程跨阻抗和电流
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADA4355

ADA4355 评估系统

特性和优点

  • 评估 ADA4355 微模块所需的完整硬件和软件
  • 只需要四个连接
    • 12 V 电源、5 V 电源、USB、测试中的光纤
  • 通过直观、用户友好的图形用户界面提供系统控制和测量选项

产品详情

ADA4355 是一款完整的高性能电流输入模块®。为了节省空间,ADA4355 包括所有必需的有源和无源元件,构成完整的电流位数据采集通道,支持小型光学模块和多通道系统。

该套件的高速 TIA 支持 10 ns 脉冲宽度,为飞行时间测量提供了高空间分辨率。此外,ADA4355 包含三个 TIA 增益 (TZ) 设置,以较大限度地提高动态范围。内部可选模拟低通滤波器 (LPF) 可以将器件带宽限制在 100 MHz 的转折频率,以较大限度地降低宽带噪声,同时还可以作为 125 MSPS模数转换器的抗混叠滤波器。对于较低带宽的信号或较宽的信号脉冲(例如 20μs 或更大),滤波器可以设置为 1.0 MHz 的转折频率,以提供额外的降噪。

14 位 ADC 以高达 125 MSPS 的速率转换放大的电压信号,并通过两条串行低压差分信号 (LVDS) 数据通道输出数字化信号,每条通道的速率最高可达 1 Gbps。数据时钟输出 (DCO) 工作频率高达 500 MHz,支持双倍数据速率 (DDR) 操作。

ADA4355 从大输入电流信号中实现快速过驱恢复,采用 12 mm × 6mm CSP_BGA 封装,工作温度范围为 40°C 至 +85°C。

应用

  • 电流电压转换
  • 化学分析仪
  • 质谱分析
  • 飞行时间 (ToF)
  • 光纤传感

EVAL-ADA4355
ADA4355 评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4355的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览