AD8274
量产低失真、精密差分放大器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 极低的失真
- THD + N (20 kHz):0.00025%;THD + N (100 kHz):0.0015%,驱动600Ω负载时
- 卓越的增益精度
- 最大增益误差:0.03%;最大增益漂移:2 ppm/°C ,G=1/2或2
- 交流特性
- 最小压摆率:20 V/µs;建立时间:800 ns(至0.01%)
- 高精度直流性能
- 最小共模抑制比(CMRR):83 dB;最大失调电压:700µV
- 8引脚SOIC封装与MSOP封装
- 电源电压:±2.5 V~±18 V
AD8274是一款差分放大器,具有卓越的交流与直流性能。AD8274采用ADI公司专有的iPolar工艺和激光微调电阻制造,在失真度与功耗方面取得突破,具有出众的增益漂移、增益精度以及共模抑制比(CMRR)。
在增益为2的情况下驱动600 Ω负载时,AD8274在音频段具有极低的失真:0.00025%(112 dB)ppm以及0.00035%(109 dB)。AD8274适于测量电源电压高达±18V (36V单电源)下的大工业信号。此外,这款器件还可以测量超过指定电源电平的电压。AD8274无需外部元件就可以配置为G=1/2或G=2的差分放大器。对于需要高增益稳定度或低失真性能的单端应用,AD8274还可以被配置成其它增益,范围为-2~3。
AD8274卓越的失真与直流性能以及高压摆率和宽带宽,使其成为ADC驱动器的理想选择。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 1
技术书 1
参考电路 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8274ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8274ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8274ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8274ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8274ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8274ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8274ARMZ | 量产 | |
AD8274ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8274ARMZ-RL | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8274ARMZ | 量产 | |
AD8274ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8274ARMZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册