AD4130-8

推荐新设计使用

具有集成 PGA 和 FIFO 的 32 μA,超低功耗,24 位 Σ-Δ ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低功耗(典型值):
    • 32 μA:连续转换模式(增益 = 128)
    • 5 μA:占空比模式(比率 = 1/16)
    • 0.5 μA:待机模式
    • 0.1μA:掉电模式
  • 内置系统级节能功能:
    • 节电占空比:1/4或1/16
    • 智能时序控制器和每通道配置充分降低主机处理器负载
    • 深度嵌入式FIFO充分降低主机处理器负载(256个样本的深度)
    • 自主FIFO中断功能、阈值检测
    • 低至1.71 V的单电源可延长电池工作时间
  • 有效值噪声:25 nV rms(1.17 SPS,增益=128)– 48 nV/√Hz
  • 无噪声分辨率高达22位(G = 1)
  • 输出数据速率:1.17 SPS至2.4 kSPS
  • 采用1.71 V至3.6 V单电源或±1.8 V双电源供电
  • 带隙基准电压源,漂移最大值为15 ppm/°C
  • 具有轨到轨模拟输入的PGA
  • 自适应传感器接口功能:
    • 用于RTD的可编程匹配激励电流
    • 用于热电偶的片内偏置电压发生器
    • 用于桥式传感器的低端功率开关
    • 传感器开路检测
  • 内部温度传感器和振荡器
  • 自校准和系统校准
  • 灵活的滤波器选项
  • 同时进行50 Hz/60 Hz抑制(所选的滤波器选项上)
  • 通用输出
  • 诊断功能
  • 交叉点多路复用输入
    • 8个差分/16个伪差分输入
  • 5 MHz SPI(3线或4线)
  • 采用35引脚、2.74 mm x 3.6 mm WLCSP和32引脚、5 mm x 5 mm LFCSP封装
  • 温度范围:−40°C至+105°C (WLCSP)、−40°C至+125°C (LFCSP)
  • AD4130-8 LFCSP与AD7124-8 LFCSP引脚兼容
AD4130-8
具有集成 PGA 和 FIFO 的 32 μA,超低功耗,24 位 Σ-Δ ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

Modal heading
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD4130-8

设计工具 1

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD4130-8

AD4130-8 评估板

特性和优点

  • 适用于 AD4130-8 的功能完备的评估板
  • PC 控制配合系统演示平台 (EVAL-SDP-CK1Z) 一起使用
  • 用于控制和数据分析的 PC 软件(时域)
  • 独立功能

产品详情

EVAL-AD4130-8WARDZ 评估套件采用 AD4130-8 24 位超低功耗低噪声模数转换器 (ADC)。

通过连接到 EVAL-SDP-CK1Z 母板,EVAL-AD4130-8WARDZ 板连接到 PC 的 USB 端口。通过 PC 提供的 5V USB 电源可调节至 3.3 V,以便为 AD4130-8 供电并支持所有必要的元件。

AD4130-8 ACE 插件可以全面配置 AD4130-8 套件寄存器功能,并以波形图、直方图和相关噪声分析的形式为 ADC 性能评估提供直流和交流时域分析。

EVAL-AD4130-8WARDZ 是一款可以让用户评估 ADC 特性的评估板。凭借 EVAL-SDP-CK1Z 系统演示平台 (SDP),用户 PC 可执行软件可通过 USB 控制 AD4130-8。

应用

  • 温度测量,如热电偶、RTD 和热敏电阻
  • 压力测量,如电桥传感器
  • 医疗健康和可穿戴设备中的智能变送器

EVAL-AD4130-8
AD4130-8 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD4130-8的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览