MAX32663A
量产超低功耗ECG生物识别传感器综述
可与Maxim的ECG AFE无缝通信的低功耗ECG传感器集线器系列
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 三个不同的版本
- FS版本(完整HeartKey套件)
- 心率、心率变异性、压力水平指数、能量消耗和用户识别
- W版本(健康与保健)
- 心率、心率变异性、压力水平指数和能量消耗
- UI版本(用户识别)
- 用户识别
- FS版本(完整HeartKey套件)
- 生物识别传感器中枢可加快上市时间
- 消除软件许可负担
- 一个从机I2C用于与主机微控制器通信
- 一个主机I2C用于与传感器通信
- 管理超低功耗硬件以提高效率
- 先进先出(FIFO)有效减少了主机交互
- 轻松与Maxim的低功耗ECG AFE(例如MAX30003)集成
- 小型外形尺寸适用于尺寸受限的设计
- 3mm x 3mm TQFN封装
- 1.6mm x 1.6mm WLP封装
MAX32663A是一款低功耗传感器中枢,具有嵌入式固件和B-Secur的HeartKey® ECG算法,适用于可穿戴和医疗设备。它支持与Maxim的低功耗ECG传感器(例如MAX30003)无缝通信,提供完整的解决方案,为相关应用提供健康信息和见解。
这款经过验证的ECG解决方案提供低功耗、准确而可靠的健康数据以及小型外形尺寸,同时消除了相关应用的许可负担,从而缩短了上市时间。
应用
- 可听戴设备
- 移动设备
- 便携式医疗设备
- 佩戴式健身设备
- 可穿戴医疗设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 4
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX32663AGTGFS+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX32663AGTGFS+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX32663AGTGFS+ | 量产 | |
MAX32663AGTGFS+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max32663a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论