eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

AD7794

量产

6通道、低噪声、低功耗、24位Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器和基准电压源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最高23位有效分辨率
  • 均方根(RMS)噪声:40 nV(4.17 Hz时),85 nV(16.7 Hz时)
  • 功耗:400 µA(典型值)
  • 省电模式:最大1 µA
  • 低噪声可编程增益仪表放大器
  • 带隙基准电压源,典型漂移值为4 ppm/°C
  • 更新速率:4.17 Hz~470 Hz
  • 6个差分模拟输入
  • 内部时钟振荡器
  • 50 Hz/60 Hz同时抑制
  • 基准电压检测
  • 可编程电流源


AD7794
6通道、低噪声、低功耗、24位Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器和基准电压源
提问

参考资料

了解更多

软件资源

AD7794参考代码


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
isoPower 3
ADUM5401 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性)
ADUM5402 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性)
ADUM5403 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(1/3通道方向性)
USB 隔离器 1
ADUM4160 量产 全速/低速USB数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

设计工具 1

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

EVAL-AD7794

AD7794 评估板

产品详情

EVAL-AD7794EBZ是用于AD7794的全功能评估板。该评估板可通过标准的USB接口连接到PC。用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD7794
AD7794 评估板

最新评论

近期浏览