SC1905

量产

698MHz至3800MHz RF功率放大器线性化电路(RFPAL)

5MHz至100MHz信号带宽PA线性化电路,支持4G和5G蜂窝基础设施

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • RFin/RFout PA线性化电路SoC,采用标准CMOS
    • 完全自适应修正
  • 外部基准时钟支持:
    • 10MHz、13MHz、15.36MHz、19.2MHz、20MHz、26MHz和30.72MHz
  • 低功耗:1280mW
  • 频率范围:698MHz至3800MHz
  • 输入信号带宽:5MHz至100MHz
  • 9mm x 9mm QFN封装
  • 工作温度:-40°C至+105°C
  • 完全符合RoHS标准,绿色环保材料
  • 易用性
    • 集成RFin/RFout方案
    • 减少软件开发
  • 降低系统功耗和OPEX
  • 降低BOM成本、面积和总体积
    • 较小的电源、散热器及外壳
    • 小实施尺寸(< 6.5cm2)
SC1905
698MHz至3800MHz RF功率放大器线性化电路(RFPAL)
SC1905: Typical Application Circuits
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF预失真IC 1
SC2200 推荐新设计使用 双通道RF功率放大器线性化电路(RFPAL)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
SC1905-EVK1900

SC1905 评估套件

特性和优点

  • 频率范围:
    • SC1905-EVK3400:3300MHz–3800MHz
    • SC1905-EVk2400:2300MHz–2700MHz
  • RFin/RFout PA线性化电路SoC,采用标准CMOS
    • 完全自适应修正
  • 外部基准时钟支持:
    • 10MHz、13MHz、15.36MHz、19.2MHz、20MHz、26MHz和30.72MHz
  • 低功耗:1280mW
  • 频率范围:698MHz至3800MHz
  • 输入信号带宽:5MHz至100MHz
  • 9mm x 9mm QFN封装
  • 工作温度:-40°C至+105°C
  • 完全符合RoHS标准,绿色环保材料
  • 使用简单
    • 集成RFin/RFout方案
    • 减少软件开发
  • 降低系统功耗和OPEX
  • 降低BOM成本、面积和总体积
    • 较小的电源、散热器及外壳
    • 小实施尺寸(< 6.5cm2)

产品详情

SC1905评估套件(SC1905-EVK)为评估SC1905提供必要的硬件和软件图形用户界面(GUI)。SC1905为SC1894 RF PA线性化电路(RFPAL)的引脚兼容升级版本,支持高达100MHz信号带宽。SC1905为完全自适应、RFin/RFout预失真线性化方案,优化用于较宽范围的放大器、功率等级和通信协议。SC1905使用PA输出和输入信号自适应产生经过优化的修正函数,最大程度降低PA的自生失真和损伤。RF域模拟信号处理允许SC1905工作在较宽带宽,并且功耗极低。

应用

  • 4G和5G蜂窝基础设施
  • 放大器:A/AB类和Doherty
  • 要求PA线性化的任何应用
  • BTS放大器、RRH、升压放大器
  • PA工艺:LDMOS、GaN、GaAs和InGaP
  • 中继器、小蜂窝、微蜂窝、微微蜂窝、DAS、AAS和MIMO系统
  • 单/多载波,多标准:WCDMA、LTE和TD-LTE
  • 较宽范围的PA和输出功率

eval board
SC1905-EVK3400

SC1905 评估套件

特性和优点

  • 频率范围:
    • SC1905-EVK3400:3300MHz–3800MHz
    • SC1905-EVk2400:2300MHz–2700MHz
  • RFin/RFout PA线性化电路SoC,采用标准CMOS
    • 完全自适应修正
  • 外部基准时钟支持:
    • 10MHz、13MHz、15.36MHz、19.2MHz、20MHz、26MHz和30.72MHz
  • 低功耗:1280mW
  • 频率范围:698MHz至3800MHz
  • 输入信号带宽:5MHz至100MHz
  • 9mm x 9mm QFN封装
  • 工作温度:-40°C至+105°C
  • 完全符合RoHS标准,绿色环保材料
  • 使用简单
    • 集成RFin/RFout方案
    • 减少软件开发
  • 降低系统功耗和OPEX
  • 降低BOM成本、面积和总体积
    • 较小的电源、散热器及外壳
    • 小实施尺寸(< 6.5cm2)

产品详情

SC1905评估套件(SC1905-EVK)为评估SC1905提供必要的硬件和软件图形用户界面(GUI)。SC1905为SC1894 RF PA线性化电路(RFPAL)的引脚兼容升级版本,支持高达100MHz信号带宽。SC1905为完全自适应、RFin/RFout预失真线性化方案,优化用于较宽范围的放大器、功率等级和通信协议。SC1905使用PA输出和输入信号自适应产生经过优化的修正函数,最大程度降低PA的自生失真和损伤。RF域模拟信号处理允许SC1905工作在较宽带宽,并且功耗极低。

应用

  • 4G和5G蜂窝基础设施
  • 放大器:A/AB类和Doherty
  • 要求PA线性化的任何应用
  • BTS放大器、RRH、升压放大器
  • PA工艺:LDMOS、GaN、GaAs和InGaP
  • 中继器、小蜂窝、微蜂窝、微微蜂窝、DAS、AAS和MIMO系统
  • 单/多载波,多标准:WCDMA、LTE和TD-LTE
  • 较宽范围的PA和输出功率

eval board
SC1905-EVK2400

SC1905 评估套件

特性和优点

  • 频率范围:
    • SC1905-EVK3400:3300MHz–3800MHz
    • SC1905-EVk2400:2300MHz–2700MHz
  • RFin/RFout PA线性化电路SoC,采用标准CMOS
    • 完全自适应修正
  • 外部基准时钟支持:
    • 10MHz、13MHz、15.36MHz、19.2MHz、20MHz、26MHz和30.72MHz
  • 低功耗:1280mW
  • 频率范围:698MHz至3800MHz
  • 输入信号带宽:5MHz至100MHz
  • 9mm x 9mm QFN封装
  • 工作温度:-40°C至+105°C
  • 完全符合RoHS标准,绿色环保材料
  • 使用简单
    • 集成RFin/RFout方案
    • 减少软件开发
  • 降低系统功耗和OPEX
  • 降低BOM成本、面积和总体积
    • 较小的电源、散热器及外壳
    • 小实施尺寸(< 6.5cm2)

产品详情

SC1905评估套件(SC1905-EVK)为评估SC1905提供必要的硬件和软件图形用户界面(GUI)。SC1905为SC1894 RF PA线性化电路(RFPAL)的引脚兼容升级版本,支持高达100MHz信号带宽。SC1905为完全自适应、RFin/RFout预失真线性化方案,优化用于较宽范围的放大器、功率等级和通信协议。SC1905使用PA输出和输入信号自适应产生经过优化的修正函数,最大程度降低PA的自生失真和损伤。RF域模拟信号处理允许SC1905工作在较宽带宽,并且功耗极低。

应用

  • 4G和5G蜂窝基础设施
  • 放大器:A/AB类和Doherty
  • 要求PA线性化的任何应用
  • BTS放大器、RRH、升压放大器
  • PA工艺:LDMOS、GaN、GaAs和InGaP
  • 中继器、小蜂窝、微蜂窝、微微蜂窝、DAS、AAS和MIMO系统
  • 单/多载波,多标准:WCDMA、LTE和TD-LTE
  • 较宽范围的PA和输出功率

SC1905-EVK1900
SC1905 评估套件
SC1905-EVK1900, SC1905-EVK2400, SC1905-EVK3400: Board Photo
SC1905-EVK3400
SC1905 评估套件
SC1905-EVK1900, SC1905-EVK2400, SC1905-EVK3400: Board Photo
SC1905-EVK2400
SC1905 评估套件
SC1905-EVK1900, SC1905-EVK2400, SC1905-EVK3400: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 sc1905的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览