MAXQ2000
不推荐用于新设计低功耗LCD微控制器
业内最高MIPS/mA的16位、RISC微控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高性能、低功耗16位RISC内核
- DC至20MHz工作,每MHz近1MIPS
- 双1.8V内核/3V I/O,提供低功耗/灵活的接口
- 33条指令,绝大多数为单周期
- 3个独立的数据指针,加速数据转移,具有自动递增/递减功能
- 16层硬件堆栈
- 16位指令字节、16位数据总线
- 16 x 16位、通用寄存器
- 为C编译器优化(高速/密度代码)
- 程序与数据存储器
- 32k字节闪存,掩膜ROM用于高产量产品
- 10,000次闪存写/擦次数
- 1k字节内部数据RAM
- 用于编程的JTAG/串行引导装入器
- 外部特性
- 最多50个通用I/O引脚
- 100/132段LCD驱动器
- 最多4个COM口与36段
- 支持静态、1/2和1/3 LCD偏置
- 无需外部电阻
- SPI™和1-Wire® (-RAX/RAX+/-RFX/-RFX+)硬件I/O端口
- 一个或二个串行UART
- 40位累加器的单周期16 x 16硬件乘法/累加
- 三个16位可编程定时/计数器
- 8位亚秒系统定时器/告警
- 32位二进制实时时钟,具有定时闹钟
- 可编程看门狗定时器
- 灵活的编程接口
- 引导装载器简化编程
- 通过JTAG进行在系统编程
- 支持闪存的在应用编程
- 超低功耗
- PMM1为2.2V时,8MHz闪存工作下典型值为190µA
- 低功耗待机模式下典型值为700nA
- 低功耗的32kHz模式和256分频模式
MAXQ2000微控制器是低功耗16位器件,包含液晶显示(LCD)接口,可以驱动最多100 (-RBX/-RBX+)段或132 (-RAX/-RAX+/-RFX/-RFX+)段。MAXQ2000适用于血糖监测系统,也适用于其他需要高性能、低功耗工作的应用。该器件最高可以工作在14MHz (VDD > 1.8V)或20MHz (VDD > 2.25V)频率。MAXQ2000具有32k字闪存、1k字RAM、三个16位定时器和1个或2个通用同步/异步接收器/发送器(UART)。闪存有助于原型开发和低产量产品。微控制器内核由1.8V电源供电,具有独立的I/O电源引脚,提供更高的灵活性。超低功耗休眠模式使这些器件非常适合电池供电的便携式装置。
注:要了解器件的全部特性,设计人员具备以下文档。其中数据资料包含引脚说明、特性概述和电气特性。 勘误表则给出了与已发布的数据规格的不同。用户指南则给出了器件特性和工作的详细信息。
- MAXQ2000 IC数据资料
- MAXQ2000参数修改勘误表(点击此处可下载)
- MAXQ系列用户指南 (English only)
- MAXQ系列用户指南:MAXQ2000补充材料 (English only)
应用
- 电池供电和便携式设备
- 消费类电子
- 数据采集系统和数据记录仪
- 电化学与光传感器
- 气体及化学传感器
- 家用产品
- HVAC
- 工业控制
- 医疗仪表
- 安全检测
- 智能发送器
- 温度监控器/湿度传感器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 8
应用笔记 13
设计笔记 12
技术文章 33
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAXQ2000-RAX+ | 68-LFCSP-10X10X0.85 | ||
MAXQ2000-RBX+ | 56-TQFN-8X8X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 25, 2016 - 1622 ASSEMBLY |
||
MAXQ2000-RAX+ |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ2000的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论