MAX9945
量产38V、低噪声、MOS输入、低功耗运算放大器
优异的低功耗、低噪声设计组合,小尺寸封装
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- +4.75V至+38V单电源供电范围
- ±2.4V至±19V双电源供电范围
- 满摆幅输出
- 400µA低静态电流
- 50fA低输入偏置电流
- 1fA/
低输入电流噪声
- 15nV/
低噪声
- 3MHz单位增益带宽
- -40°C至+125°C宽工作温度范围
- 采用节省空间的6引脚TDFN封装(3mm x 3mm)
MAX9945运算放大器具有低工作电压、低输入电压噪声两方面的优势。另外,MOS输入使MAX9945具有低输入偏置电流和低输入电流噪声。器件能够能够工作在4.75V至38V较宽的电源电压范围,具有400µA低静态电流。MAX9945单位增益稳定,并可提供满摆幅输出电压。
MAX9945理想用于便携式医疗设备及工业应用,这些应用需要低噪声模拟前端,如光电二极管互阻放大器和化学传感器的接口电路。
MAX9945采用8引脚µMAX®封装或节省空间的6引脚TDFN封装,工作在汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
应用
- 有源滤波器和信号处理
- 自动测试设备(ATE)
- 化学传感器接口
- 显示器:工业、前面板和仪表
- 高性能音频线出
- 工业传感器与仪表
- 工业:过程测量与控制
- 医用脉搏血氧计
- 面板表
- 光电二极管监测器接口
- 电表
- 可编程逻辑控制器(PLC)
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9945ATT+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX9945ATT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX9945AUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX9945AUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9945的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论