MAX9940
量产信号线过压保护器,用于低压设备
保护采用高灵敏度通信协议的低压设备
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- EXT端具有28V过压保护
- 扩展级ESD保护
- EXT端可承受±4kV IEC 61000-4接触放电
- +2.2V至+5.5V供电电压范围
- 13µA静态电源电流
- 60ns故障响应时间
- 小尺寸、SC70封装
- -40°C至+125°C温度范围
MAX9940为信号线过压保护器,用于低压数字通信端口,可承受高压故障和ESD冲击。MAX9940在敏感的通信协议中特别有用,如Maxim 1-Wire®,这种情况下不具备常规的故障保护手段,如大的串联电阻或大的线缆电容。
MAX9940采用+2.2V至+5.5V单电源供电,仅消耗13µA静态电流。EXT端保护电压高达28V。器件具有60ns响应时间,可快速响应故障;器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 工业设备
- 笔记本电脑
- 便携式设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9940AXK+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX9940AXK+T | 5-SC70-N/A |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9940的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论