MAX9917

量产

1MHz、20µA、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高达1MHz的GBW
  • 20µA超低电源电流
  • 1.8V至5.5V单电源供电
  • 1pA超低输入偏置电流
  • 满摆幅输入、输出电压范围
  • 低至±200µV的输入失调电压
  • 低至0.001µA的关断电流
  • 关断期间高阻输出(MAX9915/MAX9917)
  • 单位增益稳定
  • 采用微型SC70、SOT23或µMAX封装
MAX9917
1MHz、20µA、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1
MAX4470 量产 单/双/四路、+1.8V/750nA、SC70封装、满摆幅运算放大器
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 1
MAX4036 量产 低IBIAS、+1.4V/800nA、满摆幅运算放大器,带有+1.2V缓冲基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX9917

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9917的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览